Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SIPROTEC 7SK81?

SIPROTEC 7SK81 to wielofunkcyjny przekaźnik ochrony silnika. Zaprojektowaliśmy go, aby zabezpieczyć silniki asynchroniczne wszystkich rozmiarów, chroniąc obiekty o prądach znamionowych od 20 A do 2500 A przy użyciu transformatorów prądowych o małej mocy.

Chroń swoje silniki asynchroniczne przed awariami elektrycznymi i wyzwaniami operacyjnymi. SIPROTEC 7SK81 oferuje rozbudowane funkcje ochrony i elastyczną integrację systemu, aby zapewnić wysoką niezawodność operacyjną, umożliwiając Twojemu personelowi bezpieczną reakcję.

Skorzystaj z 4 wejść transformatorów prądowych o małej mocy, obejmujących różnorodne zastosowania silników. Elastyczne funkcje ochrony i zintegrowany poziom automatyzacji pomagają dostosować się do wymagań systemowych i zoptymalizować inwestycję. Przejrzysty sześcioliniowy wyświetlacz i 9 programowalnych klawiszy funkcyjnych umożliwiają szybkie reagowanie na stany procesu.

Kluczowe korzyści

Chroń różne typy silników

Zabezpiecz silniki asynchroniczne wszystkich rozmiarów za pomocą jednego, adaptowalnego przekaźnika. Obejmują szeroki zakres pierwotnych prądów znamionowych od 20 A do 2500 A, zapewniając solidną ochronę w różnych skalach operacyjnych i zastosowaniach.

Zoptymalizuj wydatki systemowe

Elastycznie reaguj na zmieniające się potrzeby systemu, dzięki czemu Twój budżet idzie dalej. Korzystaj z wymiennych interfejsów, dostosowanych funkcji ochrony i zintegrowanego poziomu automatyzacji, aby obniżyć koszty.

Zwiększenie bezpieczeństwa pracy

Zapewnij wysoką niezawodność działania dzięki swobodnie przypisywanym diodom LED i przejrzystemu sześcioliniowemu wyświetlaczowi stanów procesu. Reaguj szybko i bezpiecznie, korzystając z maksymalnie 9 klawiszy funkcyjnych, aby poprawić ogólne zarządzanie systemem.

Wyróżnione możliwości

Poznaj zasoby i powiązane produkty