Elastyczne konfiguracje sprzętowe
Dostosuj wejścia i wyjścia binarne w module podstawowym 1/3. Wybieraj między dużymi lub małymi wyświetlaczami, aby uzyskać optymalne oglądanie. Modułowa konstrukcja dostosowuje się do wymagań operacyjnych.
SIPROTEC 7SJ81 zapewnia ekonomiczną i kompaktową ochronę nadprądową zasilaczy i linii w systemach średniego napięcia. Zapewnij niezawodne działanie i chroń swoją infrastrukturę.
Chroń swój sprzęt elektryczny przed zwarciami i usterkami uziemienia dzięki SIPROTEC 7SJ81. Wykrywanie i selektywne wyłączanie 3-biegunowych zwarć w różnych konfiguracjach sieciowych. Zidentyfikuj usterki uziemienia w uziemionych systemach zasilania izolowanych lub tłumiących łuk, aby zminimalizować przestoje.
Osiągnij wyższą dostępność, nawet w trudnych warunkach, dzięki konformalnej powłoce na płytach elektronicznych. Funkcje cyberbezpieczeństwa są zgodne z wymaganiami NERC CIP i BDEW Whitepaper.
Ciesz się tanią ochroną nadprądową zasilaczy i linii w systemach średniego napięcia. Kompaktowa konstrukcja zapewnia niezbędną ochronę bez zbędnej złożoności.
Polegaj na potężnych funkcjach ochrony, aby zapewnić bezpieczeństwo swojego sprzętu elektrycznego. Konformalne powłoki płyt elektronicznych zapewniają wysoką dostępność nawet w ekstremalnych warunkach środowiskowych.
Łatwo obsługiwać urządzenia i oprogramowanie dzięki przyjaznej dla użytkownika konstrukcji. Opieraj się na środkach cyberbezpieczeństwa, takich jak rejestrowanie zdarzeń związanych z bezpieczeństwem, aby chronić swoje systemy.
Dostosuj wejścia i wyjścia binarne w module podstawowym 1/3. Wybieraj między dużymi lub małymi wyświetlaczami, aby uzyskać optymalne oglądanie. Modułowa konstrukcja dostosowuje się do wymagań operacyjnych.
Wykorzystaj kierunkowe i bezkierunkowe zabezpieczenie nadprądowe z dodatkowymi funkcjami. Wykrywanie usterek uziemienia dowolnego typu w systemach kompensowanych lub izolowanych, w tym przejściowe i przerywane usterki uziemienia.
Obsługa nadmiarowych protokołów komunikacyjnych, takich jak IEC 61850-8-1, Modbus TCP i PROFINET IO, aby zapewnić niezawodną transmisję danych. Kontrola dostępu oparta na rolach wzmacnia bezpieczeństwo cybernetyczne.