Elastyczne I/O z modułową konstrukcją
Dostosuj strukturę we/wy w systemie modułowym SIPROTEC 5. Wybierz spośród 12 standardowych wariantów: 4/4 lub 8/8 transformatory prądowe/napięcia, 5-31 wejść binarnych i 8-46 wyjść binarnych.
Ochrona odległości SIPROTEC 7SA86 to modułowe urządzenie do ochrony linii elektrycznych. Oferuje zaawansowane rozwiązanie do ochrony, sterowania, automatyzacji, monitorowania i podstawowych funkcji jakości zasilania, powered by DIGSI 5. Rozwiązywanie zwarć i usterek uziemienia w układach elektrycznych za pomocą SIPROTEC 7SA86. Wykrywa i selektywnie usuwa 3-biegunowe zwarcia we wszystkich poziomach napięcia i konfiguracji sieci, w tym usterki uziemienia, aby zapewnić niezawodną ochronę zapasową dla różnych urządzeń zabezpieczających różnicową z minimalnym czasem wyłączania 9 ms. Spodziewaj się niezawodności dzięki zaawansowanym funkcjom ochrony, zaawansowanym funkcjom cyberbezpieczeństwa i wysokiej dostępności nawet w ekstremalnych warunkach dzięki powłoce konformalnej. Skonfiguruj wszystkie funkcje za pomocą DIGSI 5, dostosowując elastyczną strukturę we/wy do swoich potrzeb.
Potężne funkcje ochrony zapewniają solidne bezpieczeństwo. Powłoka konformalna na płytach elektronicznych zapewnia wysoką dostępność i stałą wydajność w trudnych warunkach. Chroń swoją krytyczną infrastrukturę.
Łatwo obsługiwać urządzenia i oprogramowanie dzięki intuicyjnej konstrukcji. Skonfiguruj wszystkie funkcje zgodnie z potrzebami za pomocą narzędzia inżynierskiego DIGSI 5, aby uprościć zarządzanie i zmniejszyć złożoność zespołu.
Bezpiecznie integruj swój system z cyberbezpieczeństwem zgodnym z NERC CIP i BDEW Whitepaper. Korzystaj z pełnej zgodności z normą IEC 61850 dla niezawodnych operacji.
Dostosuj strukturę we/wy w systemie modułowym SIPROTEC 5. Wybierz spośród 12 standardowych wariantów: 4/4 lub 8/8 transformatory prądowe/napięcia, 5-31 wejść binarnych i 8-46 wyjść binarnych.
Wyłącz 3-biegunowe zwarcia w sieciach gwiezdnych, równoległych i pierścieniowych; identyfikacja usterek uziemienia w izolowanych układach lub układach tłumiących łuk. Zapewnij zabezpieczenie rezerwowe dla mechanizmów różnicowych na liniach, transformatorach i generatorach.
Korzystaj z maksymalnie czterech wtykowych modułów komunikacyjnych dla różnorodnych, nadmiarowych protokołów (IEC 61850, Modbus TCP) i niezawodnej transmisji danych PRP/HSR. Wdrażaj solidne bezpieczeństwo cybernetyczne dzięki kontroli dostępu opartej na rolach i podpisanym oprogramowaniu układowym.