SIPROTEC 7SA82 zapewnia niezawodną ochronę odległości dla zoptymalizowanej pod względem kosztów i kompaktowej ochrony linii w systemach średniego i wysokiego napięcia. Dzięki swojej elastyczności i potężnemu narzędziu inżynieryjnemu DIGSI 5 urządzenie SIPROTEC 7SA82 oferuje zorientowane na przyszłość rozwiązania w zakresie ochrony, sterowania, automatyzacji, monitorowania i PQ basic.
Główne funkcje obejmują:
- Interoperacyjność urządzeń zabezpieczających linii SIPROTEC 5 i SIPROTEC 4
- 3-biegunowe wyzwalanie z minimalnym czasem wyzwalania 19 ms
- 4 transformatory prądowe,
- 4 transformatory napięciowe,
- 11 lub 23 wejścia binarne,
- 9 lub 16 wyjść binarnych
- Różne struktury ilościowe sprzętowe dla wejść i wyjść binarnych są dostępne w module bazowym 1/3. Dodanie modułów rozszerzeń 1/6 nie jest możliwe; dostępne z dużym lub małym wyświetlaczem.
- Szerokość obudowy 1/3 x 19 cali
- Standardowa powłoka konformalna