Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SIPROTEC 7KE85?

Rejestrator błędów SIPROTEC 7KE85 monitoruje cały łańcuch wartości energii od wytworzenia do dystrybucji. Uzyskaj istotny wgląd w systemy i elektrownie średniego, wysokiego i bardzo wysokiego napięcia.

Systemy energetyczne często doświadczają incydentów, takich jak krytyczne przypadki obciążenia, zwarcia lub problemy z jakością zasilania, które komplikują analizę awarii. SIPROTEC 7KE85 zapewnia zorganizowaną ocenę i dokumentację procesów związanych ze zdarzeniami. Skutecznie analizuj awarie, aby zoptymalizować system.

Uzyskaj szczegółowe dane z maksymalnie 40 kanałów analogowych i nagrań o jakości zasilania (IEC 61000-4-30). Jego jednostka pomiaru fazowego (PMU) (IEEE C37.118) umożliwia precyzyjną synchronizację i analizę. Solidne bezpieczeństwo cybernetyczne z kontrolą dostępu opartą na rolach poprawia przejrzystość danych.

Kluczowe korzyści

Poprawa analizy i wydajności

Otrzymuj zorganizowane, związane z wydarzeniami oceny i dokumentację procesów systemu zasilania. Analizuj awarie, aby zoptymalizować wydajność systemu zasilania.

Zwiększenie przejrzystości danych

Zwiększ przejrzystość danych w całym cyklu życia zakładu. Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki przejrzystym danym i wglądom w operacje w celu ochrony krytycznych informacji.

Łatwa obsługa

Przyjazna dla użytkownika konstrukcja zapewnia łatwą i intuicyjną obsługę sprzętu i oprogramowania. Uprość codzienne zadania i skróć czas treningu, aby zwiększyć wydajność.

Wyróżnione możliwości