SIPROTEC 6MU85 to modułowa, interoperacyjna jednostka łącząca technologię pierwotną i wtórną. Cyfryzuj wszystkie podstawowe dane zbliżone do procesu, aby uzyskać wszechstronne pozyskiwanie danych, autonomiczną automatyzację i bezpieczną komunikację. Nowoczesne systemy energetyczne wymagają precyzyjnych, wiarygodnych danych do ochrony i kontroli. Cyfryzuj dane podstawowe u źródła za pomocą SIPROTEC 6MU85. Zapewnij dokładny i terminowy przepływ informacji w celu bezpiecznego działania sieci w różnych aplikacjach.
Dostosuj urządzenie do swoich potrzeb dzięki modułowemu sprzętowi. Zapewnienie interoperacyjności i przyszłościowej integracji z normami IEC 61869-9, IEC 61869-13 i IEC 61850-9-2. Trwała konstrukcja z wbudowanym cyberbezpieczeństwem zapewnia wysoką dostępność i integralność danych w trudnych warunkach.