Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SIPROTEC 6MD85?

Sterownik kieszonkowy SIPROTEC 6MD85 jest modułowym sterownikiem wnękowym do rozdzielnic średniego napięcia i wysokiego do bardzo wysokiego napięcia ze zintegrowaną obsługą i szerokimi funkcjami ochrony.

Jest częścią rodziny SIPROTEC 5, obsługuje liczne funkcje ochrony z biblioteki SIPROTEC i umożliwia integrację IO specyficzną dla aplikacji. Standardowe warianty obejmują transformatory przyrządowe i obsługuje selektywną ochronę linii napowietrznych i kabli za pomocą podajników jedno- i wielostronnych.

Szablony aplikacji DIGSI 5 zapewniają gotowe do użycia konfiguracje dla standardowych zastosowań, blokowania rozdzielnic i rozszerzonego sterowania.

Kluczowe korzyści

Zapewnij bezpieczną i niezawodną automatyzację

6MD85 zapewnia zintegrowane sterowanie wnęką z wszechstronnymi funkcjami ochrony, umożliwiając niezawodną obsługę i automatyzację systemów średniego i bardzo wysokiego napięcia.

Uproszczenie obsługi i konfiguracji urządzeń

DIGSI 5 umożliwia konfigurowanie i łączenie wszystkich funkcji zgodnie z wymaganiami, a modułowa konstrukcja ułatwia dostosowanie systemu iOS do aplikacji. Przyjazna dla użytkownika obsługa i projektowanie oprogramowania usprawniają uruchomienie i codzienne użytkowanie.

Zachowaj bezpieczeństwo cybernetyczne i wysoką dostępność

6MD85 spełnia standardy cyberbezpieczeństwa dzięki kontroli dostępu opartej na rolach, podpisanym oprogramowaniu układowym, uwierzytelnionym dostępem do sieci i bezpiecznym rejestrowaniu zdarzeń. Powłoka konformalna zapewnia niezawodną pracę nawet w ekstremalnych warunkach środowiskowych.

Wyróżnione możliwości