Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego IO-Box - SIPROTEC 6MD84?

SIPROTEC 6MD84 IO-Box to modułowe urządzenie wejściowe/wyjściowe przeznaczone do automatyzacji rozdzielnic średniego i wysokiego i bardzo wysokiego napięcia.
Oferuje niezrównaną elastyczność i skalowalność, aby sprostać wymagającym potrzebom kontroli i monitorowania w nowoczesnych podstacjach. Dzięki modułowemu sprzętowi z platformy SIPROTEC 5 urządzenie to obsługuje szeroką gamę binarnych wejść i wyjść, aby idealnie dopasować się do wymagań systemowych.

Korzystając z protokołów komunikacyjnych „Protection Communication Type 3” i „Routable GOOSE” (R-GOOSE), 6MD84 może służyć jako bramka teleochronna do komunikacji szerokoobszarowej z inną podstacją.

Kable magistrali procesowej SIPROTEC 5

Kluczowe korzyści

Elastyczne modułowe we/wy

Skonfiguruj IO-Box z różnymi modułami SIPROTEC 5, aby dopasować dokładnie Twoje potrzeby wejścia/wyjścia, z łatwością rozszerzając do ponad 240 wejść binarnych w celu skalowalnego sterowania.

Uproszczenie obsługi i konfiguracji urządzeń

DIGSI 5 umożliwia konfigurowanie i łączenie wszystkich funkcji zgodnie z wymaganiami, a modułowa konstrukcja ułatwia dostosowanie systemu iOS do aplikacji. Przyjazna dla użytkownika obsługa i projektowanie oprogramowania usprawniają uruchomienie i codzienne użytkowanie.

Zachowaj bezpieczeństwo cybernetyczne i wysoką dostępność

6MD84 spełnia standardy cyberbezpieczeństwa dzięki kontroli dostępu opartej na rolach, podpisanym oprogramowaniu układowym, uwierzytelnionym dostępem do sieci i bezpiecznym rejestrowaniu zdarzeń. Powłoka konformalna zapewnia niezawodną pracę w ekstremalnych warunkach środowiskowych.

Najważniejsze funkcje