Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego panele ochrony, automatyki i sterowania SIPANEL?

SIPANEL firmy Siemens to w pełni konfigurowalne rozwiązanie ochrony, automatyzacji i panelu sterowania zaprojektowane z myślą o zapewnieniu jakości i wartości na dużą skalę. Zbudowany w zakładach z certyfikatem ISO 9001 i UL 508A w Północnej Karolinie, SIPANEL wykorzystuje wydajny montaż i powtarzalne procesy, aby wspierać wszystko, od unikalnych konstrukcji szaf po starsze modernizacje systemów. Na rynku, na którym projekty często zależą od wydajności i dostępności, Siemens zapewnia konkurencyjną wartość dzięki skali, spójności i długoterminowej pomocy w celu zmniejszenia ryzyka dostawy.

2_Dom produkcyjny przemysłowych paneli sterowania Siemens

Kluczowe korzyści

Precyzyjna inżynieria z DigitalTwin

SIPANELS są modelowane cyfrowo przy użyciu technologii Siemens DigitalTwin, zapewniając szybszą dostawę przy mniejszej liczbie błędów i skróceniu czasu uruchomienia.

Jakość, zgodność i zaufanie

SIPANELS są produkowane w zakładzie certyfikowanym przez ISO 9001 i UL 508A z kontrolowanym przez Siemens zaopatrzeniem i montażem zmniejszającym zakłócenia w łańcuchu dostaw.

Modernizacja istniejących systemów bez destrupcji

Wykorzystaj istniejącą infrastrukturę do modernizacji systemów bez całkowitej wymiany poprzez modernizację w celu poprawy funkcjonalności przy jednoczesnym wydłużeniu żywotności sprzętu.

Funkcje panelu niestandardowego SIPANEL

Panele sterowania SIPANEL zapewniają doradztwo, projektowanie inżynieryjne i uruchomienie w terenie w naszym zakładzie produkcyjnym paneli z certyfikatem ISO 9001 i UL-508A w Wendell, NC.

Kompilacje ochrony, automatyzacji i sterowania

Wewnętrzna produkcja urządzeń do ochrony, automatyzacji i sterowania — stworzona zgodnie z wymaganiami projektu dla zastosowań przemysłowych i użyteczności publicznej.

Elastyczne obudowy i opcje szafek

Projekty szafek wewnętrznych/zewnętrznych ze stali nierdzewnej, stali miękkiej i innych materiałów — plus obudowy, regały, ramki, płyty, przenośne, panele wahadłowe i drzwi.

Certyfikowany, sprawdzony i gotowy do produkcji

Szafy z certyfikatem sejsmicznym i UL przeznaczone do wymagających środowisk, z szybkim prototypowaniem przy użyciu produkcji addytywnej i technologii DigitalTwin (Siemens Xcelerator) oraz Customer Witness FAT.

Resources

Pliki do pobrania

Profil SIPANEL (już wkrótce)

1_Dom produkcyjny przemysłowych paneli sterowania Siemens

Obsługa klienta SIPANEL

Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby dowiedzieć się więcej lub poprosić o wycenę!