Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego systemy przeciwpożarowe Sinorix mgły wodnej?

Technologia wysokociśnieniowej mgły wodnej Sinorix zapewnia doskonałą ochronę przeciwpożarową, przekształcając wodę w drobną mgłę, pobierając ciepło i wypierając tlen w celu tłumienia pożarów. Tam, gdzie tradycyjne zraszacze powodują znaczne uszkodzenia wody i powodują znaczne koszty czyszczenia, system ten zużywa do 80% mniej wody, znacznie zmniejszając szkody uboczne i chroniąc aktywa przy jednoczesnym minimalizowaniu zakłóceń.

Systemy przeciwpożarowe Sinorix są idealne do:

  • Morska ochrona przeciwpożarowa
  • Tłumienie pożarów w centrum danych
  • Placówki opieki zdrowotnej
  • Infrastruktura tunelu
  • Zabytkowe budynki
  • Hotele i wysokie wzniesienia
  • Parking dla pojazdów elektrycznych
Water spraying from nozzles in a Siemens Sinorix system.

Kluczowe korzyści

Zabezpiecz swoją inwestycję

Wybierz elastyczne, gotowe na przyszłość rozwiązanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, które ogranicza zużycie materiałów, dostosowuje się do zmieniających się potrzeb i obniża całkowity koszt posiadania dzięki łatwej instalacji, obsłudze i konserwacji.

Włącz szybki powrót do normy

Wzmocnij swoją odporność na różne zagrożenia pożarowe i umożliwiaj szybką regenerację operacyjną dzięki zminimalizowanym wysiłkom oczyszczania po gaszeniu.

Zrównoważona ochrona swoich ludzi i majątku

Zapewnij bezpieczniejsze drogi ewakuacji, zminimalizuj zużycie wody podczas odprowadzania i pomóż chronić cenne aktywa przed uszkodzeniami ubocznymi.

Wyróżnione możliwości