Woda jest neutralna chemicznie. Atomizowany, może szczególnie szybko rozpraszać dużo ciepła, a tym samym chłodzić substancje poniżej ich minimalnej temperatury spalania. Im mniejsze kropelki, tym większa powierzchnia właściwa wody i tym lepszy efekt parowania i chłodzenia. Zapobiega to uszkodzeniom i zapaleniu materiałów łatwopalnych w wyniku działania ciepła. Ponadto objętość wody wzrasta o współczynnik 1640 podczas parowania i wypiera tlen w pobliżu ognia.
Oba składniki gaśnicze, azot i woda, są przyjazne dla środowiska i zdrowia — dobre 79% powietrza atmosferycznego składa się z azotu. Nie wpływają na warstwę ozonową ani globalne ocieplenie i nie tworzą żadnych szkodliwych produktów reakcji podczas gaszenia. Po ugaszeniu pożaru zalane pomieszczenie można łatwo wentylować za pomocą systemów wentylacyjnych lub okien.