Stały przepływ gazu
Zastosuj technologię stałego rozładowania z zaworem cylindra regulującym ciśnienie w celu uzyskania stałego przepływu gazu, eliminując początkowe szczyty.
Sinorix CDT to innowacyjny system gaśniczy wykorzystujący naturalne środki, takie jak azot lub argon, do stałego odprowadzania gazu. Chroń obszary krytyczne, takie jak centra danych, serwerownie i przełączniki elektryczne.
Konwencjonalne systemy gaśnicze wytwarzają szczyt ciśnienia podczas rozładowania, wymagając dużych klap nadciśnieniowych. Sinorix CDT rozwiązuje to dzięki technologii stałego rozładowania, regulującej przepływ gazu w celu uzyskania stałego przepływu masy i eliminując początkowy szczyt.
Zminimalizuj rozmiar klapy nadciśnieniowej nawet o 70%, aby ułatwić montaż w trudnych przestrzeniach, takich jak wnętrze lub pomieszczenia piwniczne. Zmniejsza to wymagania strukturalne i związane z nimi koszty, aby usprawnić realizację projektu.
Protect personnel i wrażliwą elektronikę gazami obojętnymi, które są bezpieczne dla ludzi i nie przewodzą, idealnie nadają się do centrów danych i serwerowni do ciągłej pracy.
Szybkie odzyskiwanie systemów dzięki łatwemu uzupełnianiu po rozładowaniu, co zapewnia minimalne przestoje, zapewniając niemal ciągłą ochronę cennych aktywów.

Zastosuj technologię stałego rozładowania z zaworem cylindra regulującym ciśnienie w celu uzyskania stałego przepływu gazu, eliminując początkowe szczyty.
Gasić pożary azotem lub argonem. Te obojętne gazy redukują tlen, są nieszkodliwe dla ludzi i środowiska oraz naturalnie obecne w powietrzu. Nieprzewodzące i chemicznie obojętne zapobiegają szkodliwym produktom reakcji.
Dostosuj Sinorix CDT do różnych zastosowań i typów systemów. Ustaw akumulatory cylindryczne centralnie lub zdecentralizowane w celu elastycznego montażu. Chroń trudne pomieszczenia wewnętrzne lub piwniczne dzięki skutecznej ochronie przeciwpożarowej.