Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SINEC Secure Connect?

Sieci przemysłowe stają w obliczu cyberzagrożeń, ponieważ IT i OT zbiegają się, narażając starsze systemy na nieautoryzowany dostęp. Tradycyjne zabezpieczenia na obwodzie są niewystarczające, ponieważ praca zdalna i integracja z chmurą rozszerza powierzchnie ataku. SINEC Secure Connect rozwiązuje te wyzwania, wirtualizując struktury sieciowe, zapewniając bezpieczeństwo oparte na zasadach i czyniąc infrastrukturę OT niewidoczną dla osób z zewnątrz. Obsługuje Zero Trust i integruje się bezproblemowo.

Kluczowe korzyści

Ekonomiczna zgodność z bezpieczeństwem cybernetycznym

SINEC Secure Connect obsługuje zgodność z normą IEC 62443 z wbudowanym zarządzaniem zero-trust i tożsamością, upraszczając zarządzanie maszynami i zmniejszając wysiłek administratora poprzez oddzielenie wirtualnych nakładek od fizycznych adresów IP urządzeń.

Łatwa instalacja w istniejących sieciach

Nie są wymagane żadne zmiany w istniejącej architekturze sieci. Wirtualne nakładki mogą być zintegrowane z obecnymi urządzeniami i zabezpieczeniami na obwodzie, umożliwiając bezpieczne wdrażanie bez przerw w produkcji lub kosztownych modernizacji infrastruktury.

Elastyczne wdrażanie od on-prem do chmury

Oddzielne płaszczyzny sterowania i danych umożliwiają projektowanie komunikacji dla lokalnych, zdalnych centrów danych lub chmury, wspierając różnorodne strategie sieciowe i przyszłościową łączność OT w miarę rozwoju potrzeb.

Wyróżnione możliwości

94d7742765286b31e2adda15402cbbf58f2a191b-icon-networking-1280x720

Wirtualna sieć nakładek dla bezpieczeństwa OT

SINEC Secure Connect wirtualizuje struktury sieciowe, utrzymując prawa uczestników i relacje komunikacyjne. Umożliwia to bezpieczeństwo oparte na polityce i upraszcza zarządzanie, nawet w miarę rozwoju sieci.

Bezproblemowa integracja ze starszymi systemami

Platformę można łatwo zintegrować z istniejącymi sieciami przemysłowymi, zwiększając ochronę zarówno urządzeń IT, jak i OT bez konieczności konwersji systemu lub zakłócania bieżących operacji.

7e59ea11-22c3-4b40-a134-1a4ea3e8f390-icon-integration-1280x720
63180dcab3d9a432d02f83afde789d40afc049e6-icon-protection-1280x720

Zarządzanie dostępem i tożsamością oparte na polityce

Wdraża zasady Zero Trust poprzez ciągłą weryfikację tożsamości i integralności każdego żądania dostępu, zapewniając autoryzowaną komunikację i chroniąc infrastrukturę OT przed nieautoryzowanym dostępem.

Pierwsze kroki z SINEC Secure Connect

Select...

Co jest wliczone?

SINEC Secure Connect to oparta na chmurze platforma do zarządzania bezpiecznymi połączeniami komunikacyjnymi w sieciach OT i połączonych z nimi systemach. Jako rozwiązanie jako usługa, SINEC Secure Connect zapewnia wirtualną reprezentację relacji komunikacyjnych w sieci. Zarządza prawami dostępu i połączeniami między użytkownikami a urządzeniami, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo zarówno komunikacji, jak i punktów końcowych. Rozwiązanie jest odpowiednie zarówno dla sieci lokalnych, jak i ich rozszerzeń, w tym środowisk chmurowych, brzegowych, centrów danych i środowisk IT.


Pakiet bazowy

Pakiet „SINEC Secure Connect — Base Package” obejmuje subskrypcję korzystania z platformy i zawiera:

  • 1 Controller
  • 1 Router brzegowy
  • 50 jednostek

Jednostki mogą być elastycznie używane do łączenia tożsamości i routerów Edge, w razie potrzeby.

Często zadawane pytania

Przeglądaj zasoby

Pliki do pobrania

Infografika | Zero Trust i „Dogłębna obrona” - dlaczego i jak?

Filmy

Wideo | Wyjaśnienie technologii: SINEC Secure Connect

Wideo | Rozpoczyna się Twoja podróż Zero Trust z Siemensem - TERAZ! (SPS 2025)

Schemat przedstawiający fabrykę z tarczą cyberbezpieczeństwa, wskazującą bezpieczne operacje przemysłowe.

Cybersecurity dla przemysłu

Informacje o bezpieczeństwie

Aby chronić zakłady, systemy, maszyny i sieci przed cyberzagrożeniami, konieczne jest wdrożenie — i ciągłe utrzymywanie — całościowej, najnowocześniejszej koncepcji bezpieczeństwa przemysłowego. Produkty i rozwiązania Siemens stanowią tylko jeden element takiej koncepcji. Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa przemysłowego, odwiedź stronę.