Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SINAMICS V90?

SINAMICS V90 to zoptymalizowany pod kątem wydajności i łatwy w obsłudze system serwonapędu zaprojektowany do realizacji szerokiego zakresu zadań sterowania ruchem z naciskiem na dynamiczny ruch i przetwarzanie.

System obejmuje serwonapęd SINAMICS V90 i silnik serwo SIMOTICS S-1FL6 o mocy od 0,05 do 7,0 kW do pracy w sieciach jedno- i trójfazowych. Można go łatwo zintegrować za pomocą PTI, PROFINET, USS lub Modbus RTU.

SINAMICS V90 zapewnia wysoką wydajność maszyny dzięki szybkiemu przyspieszaniu i hamowaniu przy płynnej pracy.

Kluczowe korzyści

Zastosowanie do szerokiego zakresu zastosowań

Do pracy w sieciach jednofazowych i trójfazowych różne rozmiary ram konwertera i wysokości wału silnika obejmują szereg zastosowań, koncentrując się na dynamicznym ruchu i przetwarzaniu — takich jak pozycjonowanie, przenoszenie i nawijanie.

Uprość swoje rozwiązanie

System oferuje strojenie jednym przyciskiem i automatyczne strojenie w czasie rzeczywistym. Parametry pętli sterowania są optymalizowane automatycznie. Podczas uruchamiania systemu można zastosować strojenie jednego przycisku.

Optymalizuj swoją wydajność

Szybkie przyspieszenie i hamowanie oraz płynna praca pomagają zapewnić wysoką wydajność maszyny. Zoptymalizuj wydajność swoich maszyn dzięki serwonapędowi SINAMICS V90.

WYRÓŻNIONE MOŻLIWOŚCI