Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SIMATIC MICRO-DRIVE?

SIMATIC MICRO-DRIVE to system napędowy w zakresie bezpieczeństwa o bardzo niskim napięciu od 24 V do 48 V. Dzięki całkowicie zintegrowanej automatyce (TIA) ten wszechstronny system zapewnia wydajną inżynierię i szybkie uruchomienie w zastosowaniach takich jak AGV i technologia medyczna. Ten przyszłościowy system napędowy oferuje funkcje sterowania ruchem uzupełnione kompatybilnymi sterownikami SIMATIC.

Korzystaj z systemu SIMATIC MICRO-DRIVE PDC do precyzyjnego pozycjonowania, wahadłowców do maszyn i systemów magazynowania, automatycznych pojazdów sterowanych (AGV) i technologii medycznej.

Napędy SIMATIC MICRO-DRIVE TM są modułami technologicznymi dla SIMATIC ET 200SP. Można nimi sterować za pomocą SIMATIC S7-1500/ 1200 za pomocą obiektów technologicznych (TO). W koncepcjach systemów rozproszonych napędy TM mogą być używane w połączeniu z kontrolerem rozproszonym lub kontrolerem otwartym SIMATIC ET 200SP.

Główne zalety

Łatwy w użyciu

Systemy napędowe są łatwe do uruchomienia w TO i SINAMICS Drive Lab i działają z TIA Portal. Dzięki technologii push-in nie potrzebujesz żadnych narzędzi do okablowania.

Maksymalizuj przestrzeń

Dzięki napędom SIMATIC ET 200SP TM możesz optymalnie wykorzystać przestrzeń w szafie sterowniczej: system jest o około 50% węższy niż porównywalne rozproszone urządzenia peryferyjne.

Zastosuj do szeregu rozwiązań

Elastyczne komponenty systemu można łączyć, a szeroki zakres certyfikatów (UL, CE itp.) jest dostępny do użytku globalnego systemu. System napędowy SIMATIC MICRO-DRIVE PDC można po prostu uruchomić za pomocą technologii enkodera IQ.

Polecane produkty