Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SIDOOR?

SIDOOR zapewnia niezawodną wygodę i bezpieczeństwo zastosowań drzwi przesuwnych w przemyśle, windach i mobilności. Inteligentny sterownik automatycznie rozpoznaje szerokość, ciężar i ruch drzwi, oblicza gładkie profile i umożliwia uruchomienie jednym przyciskiem. Wykrywanie położenia końcowego, wykrywanie przeszkód i ograniczanie energii zapewniają płynny ruch i bezpieczeństwo PL d. Wbudowana diagnostyka umożliwia konserwację w oparciu o warunki, aby skrócić nieplanowane przestoje, a dane operacyjne są dostępne lokalnie lub globalnie. Otwarte interfejsy integrują się z sterownikami PLC za pośrednictwem PROFINET lub PROFIBUS w celu bezproblemowego sterowania.

Asortyment produktów:

  • Przemysł: sterowniki ATD4xxw z silnikami MDG/M i SIDOOR NT40 lub SITOP PSU8200; warianty PROFINET, PROFIBUS lub przekaźniki
  • Windy: AT40, ATD400V i ATE500E
  • Mobilność: ATE53xs do drzwi platformowych (PROFINET)
  • Akcesoria: transformatory, uchwyt na szynę DIN, zestaw Software, narzędzie serwisowe

Kluczowe korzyści

Przyspiesz uruchomienie

Pojedynczy przycisk uczy ustawienie prędkości jazdy i automatycznej charakterystyki drzwi, zapewniając stabilne zachowanie jazdy od pierwszego dnia.

Zmniejszenie przestojów konserwacyjnych

Wbudowane dane mogą być odczytywane i oceniane lokalnie lub globalnie, aby umożliwić konserwację w zależności od warunków i uniknąć nieplanowanych zatrzymań.

Wzmocnienie bezpieczeństwa maszyn

Certyfikowane funkcje bezpieczeństwa i wykrywanie przeszkód pomagają chronić ludzi i sprzęt, spełniając normy EN ISO 13849-1 PL d i EN ISO 14120.

WYRÓŻNIONE MOŻLIWOŚCI