Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SINAMICS S220?

SINAMICS S220 to wysokiej klasy modułowy system napędowy zaprojektowany z myślą o precyzji, niezawodności i płynnej integracji z systemami automatyki. Kompaktowy, ale wydajny, zapewnia dynamiczną wydajność w różnych branżach, od obrabiarek po intralogistykę. Dzięki zaawansowanym usługom cyfrowym, takim jak symulacja, konserwacja predykcyjna i monitorowanie stanu, pomaga skrócić harmonogram projektu, wydłużyć czas pracy i zoptymalizować zużycie energii.

Portfolio SINAMICS S220 obejmuje:

  • Moduły rozmiaru książek
  • Moduły podwozia
  • Uniwersalne moduły
  • Moduły szafy

Główne zalety

Potężna ikona

Potężny

Kompaktowy rozmiar. Wyjątkowy pod względem wydajności. Nowe standardy wydajności przy mniejszym rozmiarze. Znacznie zmniejszone wymiary i zaawansowane możliwości napędu. Solidna wydajność i inteligentna integracja.

System bezpieczeństwa Sinamics G220 o eleganckiej konstrukcji podkreślający zaawansowaną ochronę technologiczną i funkcje bezpieczeństwa.

Precyzyjny

Osiągnij maksymalną precyzję i niezawodność. Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa i kompleksowe funkcje zabezpieczeń zapewniają bezpieczne, dokładne i spójne sterowanie ruchem nawet w najbardziej wymagających zadaniach.

Baner baterii SITOP DC-USV - Integracja

Progresywny

Doświadcz wydajności wyższego poziomu i płynnej integracji. SINAMICS S220 na nowo definiuje technologię napędu dzięki całościowej łączności i gotowej na przyszłość architekturze — umożliwiając Twoim aplikacjom pozostanie na czele.

Moduły rozmiaru książek

Moduły podwozia

Uniwersalne moduły

Moduły szafy

Zakres mocy do 110 kW

Zakres mocy do 900 kW (do 6,984 kW przy podłączeniu równoległym)

Obejmuje 14 modułów silnikowych i 12 modułów aktywnych linii

Zakres mocy do 6.984 kW (połączenie równoległe)

konstrukcja chłodzona powietrzem

konstrukcja chłodzona powietrzem

konstrukcja chłodzona powietrzem

Testowany typ i gotowy do użycia

Obsługuje CU320-3, SIMATIC DC, SINUMERIK NCU

Modułowa konfiguracja z modułami liniową/silnikowymi

Idealny do szybkiego uruchomienia i szerokiego zakresu zastosowań

Modułowy system szaf dla bezproblemowej skalowalności

Idealny do robotyki, pakowania i produkcji dodatków

Idealny do integracji z niestandardowymi rozwiązaniami szaf sterowniczych

Zmniejszona szerokość i wysokość szafy dla oszczędności miejsca

Dostępne funkcje

Select...
A control tower with a large screen displaying a car and a person in the background.

SINAMICS S220 w przemyśle motoryzacyjnym

SINAMICS S220 wyznacza nowe standardy w produkcji motoryzacyjnej: precyzyjna wieloosiowa kontrola prędkości i zaawansowana rekuperacja z magazynowaniem obwodów pośrednich zwiększają efektywność energetyczną na dynamicznych liniach produkcyjnych. Kompaktowa konstrukcja minimalizuje przestrzeń szafy w systemach o dużej gęstości. Bezproblemowa integracja TIA, skalowalność modułowa i diagnostyka w czasie rzeczywistym obsługują szybkie zmiany wariantów, konserwację predykcyjną i globalnie ustandaryzowane wdrożenia.

Zapoznaj się z zasobami

Katalogi i broszury

Katalog D 21.4 | SINAMICS S120, SINAMICS S220 i SIMOTICS

Katalog online

Broszura | SINAMICS Napędy o zmiennej częstotliwości — sterowanie aplikacjami nowej generacji