Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SINAMICS S210?

SINAMICS S210 to wszechstronny serwonapęd przeznaczony do złożonych i dynamicznych zastosowań sterowania ruchem w zakresie mocy od 50 W do 7 kW, od pakowania, transportu i druku cyfrowego po obróbkę drewna, tworzyw sztucznych i ceramiki. Składa się z serwonapędu i serwomotoru, zapewnia maksymalną precyzję, wydajność i bezpieczeństwo dzięki usprawnionej inżynierii, konserwacji i uruchomieniu.

A servo drive system with a sleek design and a digital display screen.

Kluczowe korzyści

Ikona z dwiema krzyżującymi się strzałkami.

Ciesz się elastyczną i wszechstronną funkcjonalnością

SINAMICS S210 dynamicznie przesuwa lekkie, średnie i duże obciążenia. Połącz się z systemem sterowania za pomocą interfejsu komunikacyjnego PROFINET IRT lub z zewnętrznym systemem sterowania za pośrednictwem Ethernet/IP.

Ikona skali prędkościomierza.

Polegaj na bardzo precyzyjnym układzie serwonapędu

SINAMICS S210 szybko przyspiesza i zwalnia, umożliwiając krótkie czasy cyklu i dokładność dzięki złożonej kontroli ruchu. Enkodery o wysokiej rozdzielczości umożliwiają szybkie wykrywanie za pomocą dodatkowego drugiego enkodera do bezpośredniego systemu pomiarowego.

Ikona z otwartą ręką nad przyciskiem awaryjnym.

Chroń swoje maszyny i personel

Certyfikowany zgodnie z najwyższymi standardami — SIL3 (EN 61508) i PL e (EN ISO 13849-1), SINAMICS S210 oferuje bezpieczne ustawienia fabryczne, indywidualne zarządzanie użytkownikami oraz bezpieczną komunikację między serwonapędem a TIA Portal.

Kluczowe szczegóły

SINAMICS S210

SIMOTICS S-1FK2 S-1FK2/S-1FT2

SYMOTYKI S-1FS2

Zakres mocy

1 AC 200 - 240 V/0,1 kW - 0,75 kW

3 AC 200 - 240 V/0,24 kW - 4,2 kW

3 AC 380 - 480 V/0,4 kW - 7 kW

1 AC 200 - 240 V/0,05 kW - 0,75 kW

3 AC 200 - 240 V/0,05 kW - 3,9 kW

3 AC 380 - 480 V/0,4 kW - 6,4 kW

1 AC 200 - 240 V/0,8 kW

3 AC 200 - 240 V/0,45 kW - 1,7 kW

3 AC 380 - 480 V/0,8 kW - 1,9 kW

Zakres momentu obrotowego

1 AC 200 - 240 V/0,16 Nm - 3,6 Nm

3 AC 200 - 240 V/0,16 Nm - 40 Nm

3 AC 380 - 480 V/1,27 Nm - 40 Nm

1 AC 200 - 240 V/3,1 Nm

3 AC 200 - 240 V/3,1 Nm - 14 Nm

3 AC 380 - 480 V/3,1 Nm - 14 Nm

Wersje silnikowe

standardowy silnik serwo

Serwomotor o higienicznej konstrukcji

Komunikacja

PROFINET IRT, ProfiSafe, ProfiEnergy, Ethernet/IP (od V6.3)

Funkcje bezpieczeństwa

STO, SBC, SS1-t (kontrolowany czasem), SS1*, SS2*, SOS*, SLS*, SSM*, SDI*, SLA*, SBT* (* można opcjonalnie aktywować za pomocą licencji)

Technologia podłączenia silnika

Technologia połączenia jednokablowego (OCC) z szybkozłączką SPEED-CONNECT i obrotowym, kompaktowym złączem

Typowa funkcja sterowania i sterowania ruchem

SIMATIC S7-1200 G2 G2/SIMATIC S7-1500T-PROCESOR/SIMOTION

Wyróżnione możliwości

Przeglądaj zasoby

Katalogi i broszury

Katalog D 32 | SINAMICS S210 Servo Drive

Katalog online

Broszura | Przegląd napędów o zmiennej częstotliwości SINAMICS

Linki i pliki do pobrania

Deklaracja środowiskowa produktu (EPD) /profil Siemens EcoTech (SEP)

Instrukcje