Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego wrzeciono SINAMICS S200 i system serwo SIMOTICS M-1PH3 Pro?

SINAMICS S200 Spindle & 1PH3 Pro Servo System zapewnia standardowe, stabilne i uproszczone rozwiązanie dla automatyki przemysłowej i obróbki skrawaniem. Łącząc serwonwerter, silnik wrzeciona i kabel połączeniowy, bezbłędnie integruje się z SINUMERIK 828D Smart i SIMATIC HMI, eliminując wysiłki integracyjne. Dzięki PROFINET IRT, 21-bitowemu kodowaniu i 200% przeciążeniu zapewnia precyzyjne, wydajne i wydajne działanie, gotowe dla Przemysłu 4.0.

405cee65-fa2d-49c6-a5dc-9c6859e5491e-SINAMICS-S200-Spindle-1PH3-PRO-Servo-System-Key-Visual-1280x720
Icon Experience

Standaryzowane

Standaryzacja pomaga zapewnić wstępnie zintegrowane rozwiązanie, zoptymalizowaną równowagę ceny i jakości, a także oszczędzić wysiłki związane z instalacją, integracją i wymianą.

Stabilny

Umożliwia precyzyjne przetwarzanie, spełnia wymagania różnych scenariuszy aplikacji, zwiększa wydajność produkcji i skraca przestoje.

Uproszczone

Uproszczona obsługa z wbudowanym bezpieczeństwem, bezpieczeństwem, łatwością obsługi i cyfryzacją. Ten łatwy i mądry wybór skraca czas wprowadzenia na rynek.

Kluczowe szczegóły

Napięcie liniowe i zakres mocy

3AC 380... 480 V: 3,7 ~ 15 kW

Interfejs sterowania

4 DI (2 szybkie DI), 2 DO

Protokoły komunikacyjne

Profinet RT/IRT (250us), MRP/MRDP

Maksymalna prędkość silnika

Do 12000 obr./min

Poziom EMC

Poziom EMC C2

Funkcja bezpieczeństwa

STO przez terminal, SIL3/PLe

Najważniejsze funkcje

Gotowy do użycia system serwo wrzeciona

Standardowe rozwiązanie serwomechanizmu wrzeciona upraszcza obsługę dzięki gotowej do użycia, wstępnie opracowanej koncepcji. Bezproblemowa integracja z SINUMERIK 828D Smart minimalizuje wysiłek inżynieryjny, jednocześnie umożliwiając synchronizację precyzji dzięki PROFINET IRT. Łatwa wymiana kabli, enkoderów i wentylatorów zmniejsza konserwację. Jego kompaktowa konstrukcja oszczędza miejsce w szafie i obniża koszty, zapewniając zarówno stosunek jakości, jak i ceny do wydajności.

SINAMICS S200 Wrzeciono 1PH3 PRO Servo System USP_Standaryzowany

Zaprojektowany z myślą o precyzji i niezawodności

Zaprojektowany z myślą o stabilnej i wydajnej pracy z 21-bitowym enkoderem, wydajnością przeciążenia 200% i ultraszybkimi cyklami sterowania 125 µs. Precyzyjna wydajność jest utrzymywana do 12 000 obr/min. Zgodność z C2 EMC minimalizuje zakłócenia, a silniki chronione IP56 i metalowe złącza zapewniają trwałość. Płynny moment obrotowy o niskiej prędkości zmniejsza wibracje, ciepło i zużycie, zapewniając niezawodną wydajność i długotrwałą wartość.

SINAMICS S200 Wrzeciono 1PH3 PRO Servo System USP_Stable

Bezpieczny, połączony i łatwy w obsłudze

Upraszczając obsługę bez uszczerbku dla bezpieczeństwa i wydajności, system serwo integruje STO/SS1-T (SIL 3/PL e), ProfiSafe, UMAC i Cybersecurity w celu ochrony personelu, maszyn i danych. Uniwersalna kompatybilność paneli, automatyczne dostrajanie jednym przyciskiem i uruchomienie Startdrive zmniejszają wysiłek konfiguracji. Praca o niskim poziomie hałasu poprawia komfort, a łączność OPC UA umożliwia integrację IIoT i szybszy czas wprowadzania na rynek.

SINAMICS S200 Wrzeciono 1PH3 PRO Servo System USP_uproszczony