Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego system serwonapędu SINAMICS S200?

SINAMICS S200 to wysokowydajny serwonapęd zoptymalizowany pod kątem podstawowej automatyzacji i wydajnej kontroli ruchu. Pomaga osiągnąć wyższą produktywność i lepszą wydajność przy niższych kosztach, równoważąc funkcje zoptymalizowane pod kątem wydajności z łatwością użytkowania. To holistyczne rozwiązanie systemowe obejmuje serwonapęd SINAMICS S200, silnik serwo SIMOTICS S-1FL2 i kable Motion Connect.

Kluczowe korzyści

Optymalizuj swoją wydajność

Odpowiedź zoptymalizowana dzięki szybkiemu cyklowi kontrolera prądowego i komunikacji PROFINET IRT do kontrolerów. Moc zoptymalizowana z wydajnością przeciążenia do 350%. Precyzja zoptymalizowana dzięki enkoderowi o wysokiej rozdzielczości do 21 bitów.

Używaj z łatwością

Sterowanie po prostu za pomocą zintegrowanej kontroli hamulca trzymającego i rezystora hamulca. Wykonuj zadania inżynierskie za pośrednictwem serwera internetowego i SINAMICS Startdrive. Wdrożenie jest proste dzięki globalnym standardom i certyfikatom.

Przyszłość swoich operacji

Elastyczne rozwiązania sprzętowe i kompletna oferta TIA zapewniają kompatybilność z Twoim systemem. Zdigitalizuj swoją pracę za pomocą symulacji maszyn za pomocą SINAMICS DriveSim.

Układ serwonapędu SINAMICS S200

SINAMICS S200 Podstawowy system serwonapędu

Zakres mocy

200 V... 240 V 1/3 AC 0,1 kW... 1 kW

380 V... 480 V 3 AC 0,2 kW... 7 kW

200 V... 240 V 1/3 AC 0,1 kW... 1 kW

Cykl regulatora prędkości

125 μs

125 μs

Kategoria EMC

C2 z zewnętrznym filtrem liniowym

C2 z zewnętrznym filtrem liniowym

Funkcje bezpieczeństwa

STO, SS1-t przez zaciski (SIL 3/PL e)

n.a.

Silniki

Zakres silnika

SIMOTICS S-1FL21 Niska bezwładność

SIMOTICS S-1FL22 Średnia bezwładność

SIMOTICS S-1FL23 Wysoka bezwładność

Dotyk

Mn: 0,16 - 33,4 Nm

Systemy enkoderów

Enkoder absolutny jednoobrotowy 17 bitów/21 bit
Enkoder absolutny wieloobrotowy 21 bit+12 bit

Stopień ochrony

IP65 (dla wysokości wału 20/30/40 to IP54, IP65 jako opcja)

Technologia połączenia silnika

Połączenie silnika z jednym naciśnięciem do silników o niskiej i średniej bezwładności

Najważniejsze funkcje

Explore resources

Katalogi i broszury

Katalogi D 37.1 | SINAMICS S200 Serwonapęd

Katalog online

Broszura | Serwonapęd SINAMICS S200

Broszura | Przegląd napędów częstotliwości SINAMICS

Broszura | Skalowalne systemy sterowania ruchem dla podstawowych zastosowań automatyki