Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SINAMICS S120 Cabinet Modules?

Drobno skalowalne moduły szafy SINAMICS S120 zapewniają modułowe i wydajne rozwiązanie napędowe do szerokiego zakresu zastosowań. Dostępne zarówno z chłodzeniem powietrzem, jak i cieczą, dostosowują się do różnych środowisk, oferując jednocześnie wysoką efektywność energetyczną i opłacalną pracę.

W oparciu o zasadę modułową poszczególne moduły szafy można łączyć w celu stworzenia wstępnie skonfigurowanych jednostek transportowych lub niestandardowych rozwiązań dla dowolnego zakładu lub systemu. Wytrzymały i niezawodny system zapewnia wysoką dostępność operacyjną przy jednoczesnym zachowaniu prostej instalacji i uruchomienia.

Marine vessel in the ocean with compact SINAMICS S120 Cabinet Modules installed.

Kluczowe korzyści

Skonfiguruj idealne rozwiązanie

Dzięki modułowej konstrukcji moduły szafy SINAMICS S120 można łączyć w celu spełnienia konkretnych potrzeb związanych z zastosowaniem napędu. Wstępnie skonfigurowane jednostki transportowe skracają czas instalacji i upraszczają integrację z dowolnym zakładem lub systemem.

Zmniejszenie kosztów operacyjnych

Wysokowydajne chłodzenie modułów chłodzonych cieczą i wymiana energii poprzez wspólne łącze DC zmniejszają zużycie energii i emisję CO2. Łatwo dostępne komponenty i moduły zasilania sprawiają, że konserwacja jest szybka i opłacalna.

Zależy od długoterminowej niezawodności

SINAMICS S120 Cabinet Modules zostały zbudowane z myślą o trwałości mechanicznej i stabilności operacyjnej. Komponenty są dokładnie przetestowane, a pomiary EMC są zintegrowane, co zapewnia solidny system, który działa niezawodnie.

Wyróżnione możliwości