Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SINAMICS G220?

SINAMICS G220 to wysokowydajny napęd o zmiennej częstotliwości zaprojektowany, aby sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom w każdej branży. Dzięki ulepszonemu sprzętowi i oprogramowaniu SINAMICS G220 przenosi technologię napędu cyfrowego na nowy poziom, czyniąc aplikacje wydajniejszymi, bezpieczniejszymi i przyszłościowymi.

Napędy SINAMICS G220 to pierwsze napędy SINAMICS, które dołączyły do portfolio Siemens Xcelerator. Zostały zaprojektowane tak, aby sprostać różnym wyzwaniom i odblokować nowe możliwości, zwłaszcza w zakresie cyfryzacji.

SINAMICS G220 nadaje się do różnych zastosowań, w tym:

  • Przeprowadzka
  • Przetwarzanie
  • Pompowanie, wentylacja, kompresja
  • Pozycjonowanie

Opanuj dzisiejsze wyzwania w zakresie sterowania ruchem dzięki SINAMICS G220.

Kluczowe korzyści

Przemysłowy system napędowy Sinamics G220 z opływową metaliczną konstrukcją podkreślającą efektywność energetyczną i wydajność.

Wydajny

Optymalizuj zużycie energii dzięki najwyższej technologii Clean Power w niskich harmonikach (THDi < 2%). Skróć czasy wyboru i uruchomienia, optymalizować przepływy pracy i zwiększyć produktywność.

System bezpieczeństwa Sinamics G220 o eleganckiej konstrukcji podkreślający zaawansowaną ochronę technologiczną i funkcje bezpieczeństwa.

Bezpieczny

Chroń dostęp do procesów automatyzacji. Redundancja systemu S2, ochrona IP55 i powłoka 3C3 gwarantują dostępność systemu nawet w trudnych warunkach.

Promocyjny obraz napędu Sinamics G220, prezentujący jego przyszłościowe możliwości.

Przyszłościowy

Zaprojektuj, uruchom i zoptymalizuj swoją aplikację. Zwiększ niezawodność systemu dzięki monitorowaniu i diagnostyce Cloud i Edge. Opcje sprzętowe i programowe z płynnym portfolio systemów maksymalizują Twoją zdolność do zaspokojenia potrzeb rynku.

SINAMICS G220

SINAMICS G220 Czysta moc

Napięcie zasilania/zakres mocy

3 AC 200... 240 V, - 20%/+10%: 0,55 - 55 kW

3 AC 380... 500 V, - 20%/+10%: 1,1 - 160 kW

3 AC 380... 500 V, - 20%/+10%: 7,5 — 160 kW

Napięcie zasilania

200 V, 400 V

400 V

Stopień ochrony

IP20, IP55 UL Typ 12

IP20, IP55 UL Typ 12

Sterowanie silnikiem

U/f, FCC, ECO, Sterowanie wektorowe (prędkość) w/i bez enkodera; Sterowanie wektorowe (moment obrotowy) w/i bez enkodera, Kontrola momentu obrotowego bez enkodera

U/f, FCC, ECO, Sterowanie wektorowe (prędkość) w/i bez enkodera; Sterowanie wektorowe (moment obrotowy) w/i bez enkodera, Kontrola momentu obrotowego bez enkodera

Komunikacja

Moduły komunikacyjne:

CM-PN: PROFINET (RT/IRT, MRP, MRPD i S2 redundancja), Modbus TCP/LP, Ethernet/LP

CM-DP: PROFIL,

CM-RS485: Modbus RTU

Moduły komunikacyjne:

CM-PN: PROFINET (RT/IRT, MRP, MRPD i S2 redundancja), Modbus TCP/LP, Ethernet/LP

CM-DP: PROFIL,

CM-RS485: Modbus RTU

Funkcje bezpieczeństwa

Zintegrowane: Bezpieczne wyłączenie momentu obrotowego (STO), Safe Stop 1 (SS1-t) SIL 3, PL e, kat. 4 za pośrednictwem zacisków lub ProfiSafe

Zintegrowana rozszerzona licencja Sinamics Safety: SS1, SS1E, SS2, SS2E, SLS, SLA, SSM, SDI, SOS

Zintegrowane: Bezpieczne wyłączenie momentu obrotowego (STO), Safe Stop 1 (SS1-t) SIL 3, PL e, kat. 4 za pośrednictwem zacisków lub ProfiSafe

Zintegrowana rozszerzona licencja Sinamics Safety: SS1, SS1E, SS2, SS2E, SLS, SLA, SSM, SDI, SOS

Select...
siemens-sw-food-beverage-cpr-webinar-hero-640x360

SINAMICS G220 w branży towarach pakowanych dla klientów

SINAMICS G220 oferuje dużą elastyczność dla różnorodnych potrzeb przemysłu spożywczego i napojów, umożliwiając szybką adaptację za pomocą dodatkowego sprzętu lub oprogramowania. Jego zgodność z międzynarodowymi normami wspiera globalną standaryzację instalacji w różnych zastosowaniach, takich jak miksery, suszarki natryskowe i wirówki.

Przeglądaj zasoby

Katalogi i broszury

Katalog D 36.1 | Przetworniki do napędów jednoosiowych

Katalog online

Broszura | Wysokowydajny napęd o zmiennej częstotliwości dla wszystkich branż

Broszura | Sterowanie aplikacjami nowej generacji

Broszura | Inżynieria konwerterów Startdrive