Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SINAMICS G210?

SINAMICS G210 reprezentuje nową generację technologii napędów. Jako wszechstronny, wszechstronny sprzęt spełniający różnorodne wymagania dotyczące ciągłego ruchu, obejmuje szeroki zakres branż i zastosowań — od przenoszenia i pozycjonowania po zadania przetwarzania, a także kompresję. Łączy płynną integrację, zintegrowane funkcje bezpieczeństwa i zabezpieczeń z dużą elastycznością, umożliwiając producentom OEM obsługę różnych aplikacji za pomocą jednego skalowalnego produktu.

SINAMICS G210 Klucz wizualny
SINAMICS G210 - Wszechstronny - Icon

Wszechstronne zastosowanie

Obsługuje wiele zastosowań ciągłego ruchu za pomocą jednej serii napędu. Otwartość silnika, modułowe opcje i elastyczna komunikacja pozwalają SINAMICS G210 dostosować się do różnych wymagań przy jednoczesnym zmniejszeniu złożoności systemu.

SINAMICS G210 - Bezszwowy - Ikona

Bezszwowy

Kompleksowa integracja ze środowiskiem automatyki Siemens zapewnia spójne przepływy pracy od wyboru do operacji. Wbudowane narzędzia i łączność zmniejszają wysiłek inżynieryjny, przyspieszają uruchomienie i upraszczają konserwację.

SINAMICS G210 - Odporny - Ikona

Odporny

Zintegrowane funkcje bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa chronią maszyny, dane i procesy przez cały ich cykl życia. Certyfikowane standardy i funkcje dostępności zapewniają niezawodną pracę w wymagających środowiskach przemysłowych.

Za napędem - SINAMICS G210

Świetna technologia zaczyna się od wspaniałych ludzi. Zapoznaj się z ludźmi napędzającymi SINAMICS G210 i odkryj pomysły, wiedzę i technologię stojącą za naszym wszechstronnym, wszechstronnym urządzeniem, stworzonym, aby pomóc konstruktorom maszyn kształtować maszyny nowej generacji.

Kluczowe szczegóły

Zakres napięcia/Zakres mocy

3AC 380-500V: 1,1 do 75 kW

Stopień ochrony

Typ otwarty IP20/UL

Sterowanie silnikiem

U/f, kontrola prądu strumienia (FCC), sterowanie wektorowe (prędkość) w/wo enkoder, sterowanie wektorowe (moment obrotowy) w/wo enkoder, kontrola momentu obrotowego w/wo enkoder
dla ASM, SRM, PEM

Komunikacja

CM-PN: PROFINET (RT, MRP i S2 redundancja), Modbus TCP/LP, Ethernet/LP

CM-DP: PROFIL DP

CM-RS485: Modbus RTU

Łączność OPC UA

Funkcje bezpieczeństwa

Zintegrowane: Bezpieczne wyłączenie momentu obrotowego (STO), Safe Stop 1 (SS1-t) do SIL 3/PLe/kategorii 4 za pośrednictwem zacisków lub ProfiSafe

SINAMICS Safety Integrated rozszerzona licencja: SLS, SDI, SSM, SS1 (bez enkodera)

Inżynieria i dostęp

Integracja TIA Portal Portal/SINAMICS Startdrive, zintegrowany serwer WWW, SIMATIC PCS 7/SIMATIC PDM z pakietem FDI Basic, dostęp Wi‑Fi przez Smart Adapter

Najważniejsze funkcje

Dostosuj się do różnorodnych wymagań aplikacji

Elastycznie dostosowuj napęd do różnych maszyn i wymagań. Dzięki skalowalnym opcjom sprzętowym i oprogramowania, otwartości silnika i zgodności z globalnymi standardami, SINAMICS G210 obsługuje szeroką gamę zastosowań, jednocześnie umożliwiając standaryzowane rozwiązania na różnych maszynach i rynkach.

SINAMICS G210 Moduły opcyjne i licencje na oprogramowanie

Chroń operacje z bezpieczeństwem i bezpieczeństwem

Zapewnij bezpieczną i bezpieczną pracę maszyny dzięki zintegrowanym mechanizmom ochronnym. SINAMICS G210 łączy certyfikowane funkcje bezpieczeństwa do SIL 3/PL e/Cat. 4 oraz cyberbezpieczeństwo z certyfikatem SL-C 2 zgodnie z IEC 62443-4-2, pomagając chronić maszyny, dane i procesy w całym cyklu życia.

Napęd SINAMICS z cyfrowymi nakładkami ilustrującymi zintegrowane funkcje bezpieczeństwa i ochronę cyberbezpieczeństwa

Włącz wysokowydajne sterowanie silnikiem

Osiągnij wysoką wydajność i precyzyjną kontrolę w różnych typach silników. SINAMICS G210 obsługuje silniki indukcyjne, PMSM i synchroniczne, w tym wysokosprawne klasy IE4 i IE5, zapewniając optymalną wydajność dzięki funkcjom oprogramowania dla szerokiego zakresu zastosowań.

Napęd SINAMICS ilustrujący zaawansowane sterowanie silnikiem zapewniające wysoką wydajność w różnych typach silników

Uproszczenie inżynierii i obsługi

Zmniejsz wysiłek inżynieryjny i uprość obsługę dzięki zintegrowanym narzędziom, przyjaznej dla użytkownika integracji systemu i intuicyjnemu dostępowi SINAMICS G210 oferuje natywną integrację TIA Portal za pośrednictwem Startdrive i zintegrowany serwer WWW, umożliwiając szybkie uruchomienie, łatwą parametryzację i wydajną diagnostykę.

SINAMICS G210 Cyfrowa podwójna hybryda z liniami

Dowiedz się, jak inni używają SINAMICS G210

Select...

SINAMICS G210 w maszynach ogólnych

Standaryzuj różnorodne koncepcje maszyn za pomocą jednej elastycznej platformy napędowej. Od przenośników i sprężarek po mieszalniki i wirówki, SINAMICS G210 umożliwia skalowalne i wysokowydajne konstrukcje maszyn. Zintegrowana inżynieria, narzędzia cyfrowe i płynna integracja systemów pomagają zmniejszyć złożoność i dostosować maszyny do zmieniających się wymagań.

Siatka niebieskich kostek ułożonych w stylizowanej trójwymiarowej przestrzeni.

Często zadawane pytania

Dodatkowe zasoby

Katalogi i broszury

Katalog D 36.3 | Przetworniki do napędów jednoosiowych

Katalog online | SiePortal

Broszura | SINAMICS G210

Broszura | Sterowanie aplikacjami nowej generacji