Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SINAMICS G120X?

Opanuj elementy: konwerter SINAMICS G120X jest zoptymalizowany pod kątem pomp i wentylatorów w systemach wodociągowych i kanalizacyjnych, a także do zastosowań HVAC w automatyce budynków.

Jego wyspecjalizowane funkcje, takie jak wyrównanie i wykrywanie kawitacji, pomagają zapewnić niezawodną pracę i ochronę pompy, aby obniżyć ogólne koszty konserwacji. Wybierz SINAMICS G120X, aby zapewnić niezawodność i wydajność podczas realizacji projektów infrastrukturalnych.

Przetwornica częstotliwości jest dostarczana jako kompletna seria produktów — standaryzowana i bezproblemowa, jeśli chodzi o wszystkie napięcia zasilające i typy zasilania, i dostępna w zakresie mocy od 0,75 kW do 630 kW. Urządzenia są zgodne z globalnymi normami EMC i dopuszczalne są długości kabli silnikowych do 150 m przy zachowaniu dopuszczalnych wartości dopuszczalnych EMC. Zintegrowana funkcja bezpieczeństwa Safe Torque Off (STO) jest certyfikowana zgodnie z SIL3.

Kluczowe korzyści

Konfiguracja z łatwością

SINAMICS G120X można szybko zintegrować z aplikacją napędową, ponieważ jest ona zainstalowana i gotowa do uruchomienia ze wszystkimi niezbędnymi funkcjami. Ciesz się prostym zamawianiem, integracją, uruchomieniem, obsługą, konfiguracją i ustawieniami.

Działaj w ekstremalnych warunkach

SINAMICS G120X jest wytrzymały i może pracować w większości środowisk: jego temperatura pracy waha się od -20°C do 60°C (w zależności od dokładnej wersji). Konwerter jest zgodny z IP20 z opcją dla IP21 w typie otwartym UL.

Poprawa wydajności i zmniejszenie kosztów

Przetworniki częstotliwości mają wydajność przekraczającą 98%. Elastyczność konwerterów przy wyborze odpowiedniego silnika pozwala na wykorzystanie silników o wysokiej sprawności w celu uzyskania maksymalnej oszczędności energii.

Wyróżnione możliwości