Modułowe moduły mocy
SINAMICS G120P zawiera moduły zasilania PM230, PM240P-2 i PM330, które można zainstalować w szafie sterowniczej lub bezpośrednio na miejscu. Obsługują różne klasy ochrony, zakresy napięcia i zintegrowane funkcje bezpieczeństwa.
Rodzina SINAMICS G120P dostarcza rozwiązania szyte na miarę dla technologii budowlanych i przemysłu przetwórczego. Dzięki wyjątkowo szerokiemu zakresowi mocy od 0,37 kW do 630 kW i dziewięciu różnych rozmiarach konwertery zapewniają elastyczność w szerokim zakresie zadań. Są one przeznaczone do pracy z silnikami SIMOTICS GP, SIMOTICS SD z linii silników VSD10 i SIMOTICS FD, tworząc spójny system do energooszczędnego sterowania w wymagających zastosowaniach.
Niezależnie od tego, czy obsługują wentylatory do nawiewu i wywiewu powietrza, pompy do obiegów grzewczych i chłodniczych czy sprężarki do maszyn chłodniczych, konwertery idealnie nadają się do specjalnych wymagań technologii budowlanej i zastosowań przemysłowych.
SINAMICS G120P obsługuje specyficzne dla branży funkcje dla technologii budowlanych i przemysłu przetwórczego, pomagając w wydajnym wykonywaniu zadań związanych z wentylacją, pompowaniem i kompresją dzięki wielostrefowemu trybowi sterowania i ochrony przeciwpożarowej.
Kombinowany konwerter z kilkoma modułami mocy umożliwia skalowanie wydajności i instalacji. Modułowy system modułów zasilania i jednostek sterujących zapewnia elastyczność bez przeprojektowania całej konfiguracji napędu.
G120P jest wszechstronny do zastosowań przemysłowych i technologii budowlanych, z funkcjami takimi jak kontrola prędkości, zakres ustawień, wydajność i poziom komunikacji - zapewniając niezawodną pracę w szerokim zakresie projektów.
SINAMICS G120P zawiera moduły zasilania PM230, PM240P-2 i PM330, które można zainstalować w szafie sterowniczej lub bezpośrednio na miejscu. Obsługują różne klasy ochrony, zakresy napięcia i zintegrowane funkcje bezpieczeństwa.
Jednostka sterująca CU230P-2 jest szczególnie odpowiednia do pomp, wentylatorów i sprężarek. Zapewnia zintegrowane funkcje technologiczne, elastyczne interfejsy I/O i magistrali fieldbus, wspierając optymalną pracę dla tych aplikacji.
Opcjonalne panele, takie jak moduł SINAMICS Smart Access Module i IOP-2, umożliwiają uruchomienie, diagnostykę i serwis mobilny, a także szybką konfigurację lokalną, diagnostykę błędów i łatwą regulację parametrów.