Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SINAMICS G120D?

Rozproszona przetwornica częstotliwości SINAMICS G120D obsługuje wymagające zadania związane z ruchem poziomym i pionowym. Jest to optymalny napęd jednosilnikowy dla wysokowydajnych rozwiązań.

Zastosuj do systemów przenośników, elektrycznych jednoszynowych i transportu materiałów w przemyśle motoryzacyjnym, lotniskowym oraz przemyśle spożywczym i napojów. Niezwykle niskoprofilowa konstrukcja, wysoki stopień ochrony (IP65) i funkcje bezpieczeństwa sprawiają, że jest wyjątkowy w swojej klasie.

SINAMICS G120D pomaga rozwiązywać złożone wyzwania związane z ruchem i pozycjonowaniem oraz wspiera wydajne, zrównoważone operacje. Dzięki możliwości pozycjonowania, rozszerzonym funkcjom bezpieczeństwa, bezpiecznym dla awarii danych cyfrowych, odzyskiwaniu energii i wsparciu ProfiEnergy, SINAMICS G120D został zaprojektowany z myślą o wymagających zastosowaniach.

Kluczowe korzyści

Optymalizacja przepływów pracy i przewidywanie awarii

Monitoruj wydajność produktów i systemu za pomocą Insights Hub, aby optymalizować przepływy pracy, przewidywać awarie i planować konserwację w oparciu o stan urządzenia. Uzyskaj wgląd z ocenianych danych w celu poprawy wydajności operacyjnej.

Osiągnij oszczędność energii

Odzyskaj energię hamowania, aby wyeliminować rezystory. Zmniejsz pobór mocy dzięki niższym harmonicznym i ulepszonemu współczynnikowi mocy. Optymalizuj pracę silnika i zmniejsz straty, korzystając z trybu eco. Efektywnie zarządzaj energią dzięki danom ProfiEnergy.

Uproszczenie instalacji i uruchomienia

Łatwo zamontuj za pomocą złączy wtykowych i zaledwie czterech śrub. Standardowe wiercenie upraszcza projektowanie, instalację i modernizację. Użyj makr połączeń do szybkiej modyfikacji dysku i rozwiązywania usterek za pomocą karty SD, bez komputera.

Wyróżnione możliwości