Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SINAMICS G120C?

SINAMICS G120C to kompaktowy i wszechstronny przetwornik częstotliwości do różnych zastosowań. Dzięki przyjaznej dla użytkownika konstrukcji oferuje optymalną funkcjonalność w kompaktowym opakowaniu.

Zintegrowana funkcja bezpieczeństwa Safe Torque Off w SINAMICS G120C oszczędza miejsce i koszty, umożliwiając pominięcie elementów zewnętrznych. Wysokie momenty obrotowe przy niskich wartościach zadanych są możliwe dzięki energooszczędnej, bezczujnikowej kontroli wektorowej. Ciesz się intuicyjną funkcją uruchamiania i klonowania serii za pomocą modułu SINAMICS G120 Smart Access Module, BOP-2, IOP-2 lub karty SD.

Dzięki siedmiu rozmiarom ram obejmuje zakres mocy od 0,55 do 132 kW.

Kluczowe korzyści

Zainstaluj konwerter w razie potrzeby

Kompaktowa konstrukcja jest skonstruowana z myślą o mocy znamionowej do 132 kW. Wszystkie rozmiary ramek wbudowane w konstrukcję obok siebie bez redukcji mocy lub obniżania prądu.

Dopasuj konfigurację swojego systemu

Obsługiwane są wszystkie standardowe systemy magistrali, takie jak PROFINET, Ethernet/IP, PROFIBUS i USS/Modbus RTU.

Integracja z systemem TIA Portal

Pełna integracja napędów z diagnostyką systemu TIA Portal oraz wykorzystanie koncepcji biblioteki TIA Portal gwarantują prostą możliwość ponownego użycia konwerterów, w tym ich parametrów i komponentów sprzętowych.

Wyróżnione możliwości