Dlaczego SINAMICS G120?
SINAMICS G120 to modułowy wielofunkcyjny przetwornik częstotliwości przeznaczony do różnych zadań, takich jak:
- Proste, wysoce dynamiczne systemy przenośników i dźwigów układających
- Ciągłe procesy z dużą dokładnością prędkości i momentu obrotowego
- Pozycjonowanie pojedynczych lub wielu skoordynowanych osi
SINAMICS G120 jest dostępny w trzech wariantach napięcia do podłączenia do sieci 200 V, 400 V i 690 V. Posiada kompleksowy pakiet bezpieczeństwa maszyny, który zapewnia wysoki poziom ochrony modułu zasilania i silnika.
Bezproblemowo integruje się również z Totally Integrated Automation (TIA Portal) i SINAMICS Startdrive, dzięki czemu masz standardową inżynierię dla wszystkich dysków.