Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego systemy napędowe SIMOTICS E?

Systemy napędowe SIMOTICS E to zintegrowane systemy mechatroniczne zapewniające wyjątkowo niskie napięcie, które automatyzują i digitalizują procesy produkcyjne. Ta najnowocześniejsza technologia napędu zwiększa elastyczność i produktywność w środowiskach automatyki przemysłowej. Nasz modułowy system pozwala na szybką i opłacalną inżynierię niestandardowych rozwiązań napędowych z idealnie dopasowanych komponentów, eliminując kosztowne prace rozwojowe:

  • Silniki: Dzięki zakresowi mocy do 750 watów nasze bezszczotkowe silniki prądu stałego charakteryzują się wysoką odpornością na przeciążenie i płynną pracę
  • Skrzynie biegów: Stwórz idealnie zharmonizowany układ napędowy z przekładniami planetarnymi i kątowymi kompatybilnymi z silnikami SIMOTICS E.
  • Przetworniki: Silniki SIMOTICS E są dostępne z zewnętrznym lub zintegrowanym przetwornikiem dla maksymalnej elastyczności
An employee checks an industrial robot.</br>

Wyróżnione możliwości

Select...
A warehouse with a conveyor belt system and a person operating a forklift.

SIMOTICS E w branży intralogistyki

SIMOTICS E‑1EE1 i E‑1EV1 zapewniają kompaktową konstrukcję, wysoką wydajność przy niskich napięciach i wysoką wydajność w systemach intralogistycznych. Oferują długą żywotność, niską konserwację i są idealne do transportu, przechowywania i zautomatyzowanych systemów sterowanych pojazdów — w tym zastosowań zasilanych bateryjnie.

Przeglądaj zasoby

Katalogi i broszury