Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego konwertery Sinamics DC?

Zasilaj procesy przemysłowe dzięki przetwornikom SINAMICS DC stworzonym z myślą o wydajności, wydajności i elastyczności.

DCM: 6 kW do 30 MW

DCP: do 250 kW przy 1000 V DC

Idealne do modernizacji i magazynowania energii, posiadają napięcia armatury do 950 V AC i dwukierunkowe złącze DC-DC. Łącząc sprawdzoną technologię silnika prądu stałego z zaawansowanym sterowaniem, łącznością PROFIBUS/PROFINET i wydajnością do 98%, konwertery te oferują kompaktową konstrukcję i zintegrowane bezpieczeństwo w wymagających środowiskach.

Kluczowe korzyści

Wydłuż żywotność systemu dzięki skalowalnym modernizacjom

Modernizacja istniejących instalacji prądu stałego bez wymiany silników, zmniejszając przestoje i koszty kapitałowe przy jednoczesnym spełnieniu dzisiejszych standardów wydajności.

Zwiększ wydajność i zmniejsz szczyty energii

Osiągnij efektywność do 98% i zintegrować magazynowanie energii, aby wygładzić obciążenia szczytowe, obniżyć koszty operacyjne i poprawić stabilność sieci.

Zwiększenie kontroli procesów o wysokiej wydajności

Korzystaj z precyzyjnej regulacji prędkości i momentu obrotowego dzięki zaawansowanym sterownikom i wykresom sterowania napędem do dynamicznych zastosowań przemysłowych.

Wyróżnione możliwości