Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Maxima Thermoforming DT w oparciu o Simularge

Simularge to firma inżynieryjna o głębokich technologiach opracowująca oparte na fizyce, ulepszone sztuczną inteligencję rozwiązania cyfrowe dla produkcji przemysłowej. Nasza opatentowana technologia umożliwia symulację w czasie rzeczywistym, zapobieganie wadom i optymalizację procesów dla systemów termicznych i mechanicznych. Nawiązaliśmy współpracę z ponad 40 renomowanymi organizacjami w całej Europie poprzez finansowane przez UE projekty badawczo-rozwojowe i jesteśmy członkiem sieci NATO DIANA

Dlaczego Minimalizuj próby i błędy oraz optymalizuj formowanie termiczne?

Ta oferta zapewnia cyfrowy bliźniak oparty na fizyce, ulepszony AI, do procesów termoformowania. Służy producentom przemysłowym poprzez zmniejszenie liczby prób i błędów, wskaźników złomu i zużycia energii. Rozwiązanie przewiduje zachowanie termiczne i mechaniczne, umożliwiając producentom optymalizację parametrów procesu i poprawę jakości produktu przed i w trakcie produkcji.

Zalety

  • Zmniejsza liczbę prób i błędów w termoformowaniu, umożliwiając wirtualne testowanie procesów i optymalizację parametrów przed produkcją, minimalizując ilość odpadów, czas konfiguracji i kosztowne próby fizyczne.
  • Poprawia jakość produktu i stabilność procesu poprzez przewidywanie zachowań termicznych i mechanicznych, pomagając producentom zapobiegać wadom, zapewniać spójność i utrzymywać ściślejsze tolerancje jakości.
  • Obniża koszty operacyjne i zużycie energii dzięki optymalizacji parametrów ogrzewania, formowania i chłodzenia, wspierając bardziej wydajne, zrównoważone i oparte na danych operacje termoformowania.

Dostępne funkcje

Case Study

Pilot termoformowania Zero Waste Zero Default w BEKO

W ramach projektu EU Horizon ZDZW rozwiązanie zostało zastosowane do pilotażowego termoformowania w celu zmniejszenia defektów i odpadów materiałowych przy użyciu modelowania opartego na fizyce i monitorowania procesów.

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...

Optymalizacja termoformowania lotniczego

W przemyśle lotniczym rozwiązanie optymalizuje termoformowanie części wewnętrznych i niekonstrukcyjnych poprzez symulację temperatury i zachowania formowania, redukując próby i błędy oraz wspierając stałą jakość podczas przyspieszania produkcji.