Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SIMOVE ANS+?

SIMOVE ANS+ to laserowy system nawigacji dla automatycznych pojazdów sterowanych (AGV) i autonomicznych robotów mobilnych (AMR). Zapewnia zarządzanie trasami i mapami dla aplikacji na wspólnej platformie sprzętowej. Operacje mogą często zmagać się z niezawodną, dokładną nawigacją AGV i AMR. SIMOVE ANS+ zapewnia precyzyjne sterowanie nawigacją za pomocą funkcji SLAM w celu dokładnej lokalizacji przy użyciu naturalnych punktów orientacyjnych. Zintegruj go z systemem sterowania SIMOVE Carrier, aby ujednolicić swoje podejście. Modułowa, otwarta konstrukcja systemu zapewnia elastyczność. Użyj do czterech czujników laserowych, aby poprawić dokładność nawigacji i zwiększyć bezpieczeństwo.

Kluczowe korzyści

Działaj niezależnie od AMR

Osiągnij działanie kinematyczne i niezależne od AMR do wdrożenia w różnych flotach robotów mobilnych. Zintegruj SIMOVE ANS+, aby zoptymalizować strategię automatyzacji bez ograniczeń sprzętowych.

Lokalizuj AGV przy użyciu naturalnych zabytków

Lokalizuj AGV przy użyciu naturalnych punktów orientacyjnych w swoim środowisku operacyjnym. Wyeliminuj potrzebę stosowania sztucznych znaczników, aby umożliwić szybkie wdrażanie w nowych lub zmieniających się układach.

Konfiguruj i używaj z łatwością

Korzystaj z nowoczesnego internetowego narzędzia inżynierskiego do intuicyjnej konfiguracji i zarządzania systemem. Uprość konfigurację i konserwację dzięki dostępnemu interfejsowi.

WYRÓŻNIONE MOŻLIWOŚCI