Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego silniki momentu obrotowego SIMOTICS T?

Silniki momentu obrotowego SIMOTICS T to silniki wysokobiegunowe, trwale wzbudzane. Zintegruj je bezpośrednio z osiami obrotowymi maszyny, aby uzyskać wysoki moment obrotowy, optymalne prędkości oraz zwiększoną precyzję i wydajność.

Tradycyjne napędy często wymagają mechanicznych elementów przekładni, co prowadzi do zwiększenia zapotrzebowania na przestrzeń, skomplikowanych instalacji i większej konserwacji. Silniki SIMOTICS T rozwiązują ten problem poprzez integrację bezpośrednio z konstrukcją maszyny, dzięki czemu możesz:

  • Zmniejsz przestrzeń i uproszczenie konserwacji, obniżając koszty operacyjne i zwiększając dostępność maszyn
  • Osiągaj wysokie momenty obrotowe przy optymalnych prędkościach z precyzją, zwiększając wydajność i kontrolę maszyn
  • Zyskaj wysoką dynamikę i krótkie czasy przyspieszania, zapewniając płynną, responsywną wydajność aplikacji
A Siemens SIMOTICS-T torque motor is shown in a factory setting, highlighting its robust design and industrial application.

Kluczowe korzyści

Zwiększenie wydajności i dostępności maszyn

Maksymalizuj precyzję maszyny, dostępność, produktywność i wydajność dzięki silnikom obrotowym SIMOTICS T, zapewniającym wysokie momenty obrotowe przy optymalnych prędkościach dla lepszej wydajności i niezawodnej wydajności.

Zmniejsz konserwację i zoptymalizuj przestrzeń instalacyjną

Zintegruj silniki bezpośrednio z maszyną, aby zminimalizować konserwację i koszty. Silniki momentu obrotowego SIMOTICS T eliminują mechaniczne elementy przekładni, zmniejszają interfejsy i optymalizują przestrzeń montażową.

Poprawa dynamiki systemu i kontroli jakości

Osiągnij zwiększoną dynamikę i efektywną jakość sterowania w systemie dzięki bezpośredniemu podłączeniu silnika. Dzięki krótkim czasom przyspieszania i płynnej charakterystyce pracy uzyskasz precyzyjną, responsywną obsługę maszyny.

WYRÓŻNIONE MOŻLIWOŚCI

Korzyści i zastosowania SIMOTICS T