Dlaczego SIMOTICS L?
Silniki liniowe SIMOTICS L-1FN3 to kompaktowe napędy liniowe przeznaczone do wysokowydajnych obrabiarek i maszyn produkcyjnych. Ich bezzużywalna transmisja mocy spełnia najwyższe wymagania dotyczące dynamiki i precyzji, co skutkuje wyższą dokładnością konturu. Ten modułowy system zapewnia ogromną gęstość siły w kompaktowej konstrukcji zapewniającej maksymalną dynamikę i precyzję.
Dzięki silnikowi liniowemu każdy ruch idealnie sprawdza się
Precyzyjny ruch liniowy z wysoką wydajnością
Technologia liniowego napędu bezpośredniego w znacznym stopniu pozwala uniknąć skutków sprężystości, luzu i tarcia, a także naturalnych oscylacji układu napędowego. Powoduje to wyższą reakcję dynamiczną i większą precyzję.

Ogromna gęstość siły w kompaktowej konstrukcji
Silniki SIMOTICS L-1FN3 to napędy liniowe o kompaktowej konstrukcji o dużej gęstości mocy/siły.
Najwyższe prędkości obrotu dla wszystkich zastosowań
Chłodzone wodą silniki SIMOTICS L-1FN3 są dostępne w dwóch wersjach - do pracy z obciążeniem szczytowym i do pracy z obciążeniem ciągłym.
Niezwykle wytrzymały na wpływy zewnętrzne
Duża szczelina powietrzna sprawia, że silniki są wyjątkowo odporne na wpływy zewnętrzne.
Bezzużywalne komponenty napędu
Dzięki bezzużywemu przenoszeniu mocy silniki spełniają najwyższe wymagania dotyczące dynamiki, dokładności konturu i precyzji.
Szeroki wachlarz opcji profili aplikacji
Modułowa zasada oferuje szeroką gamę wariantów silnika, w tym opcje chłodzone wodą i naturalnie chłodzone w różnych rozmiarach, dostosowane do różnych potrzeb aplikacji.
Niskie koszty cyklu eksploatacji maszyn
Bezzużywalna transmisja mocy i łatwa w utrzymaniu konstrukcja przyczyniają się do zmniejszenia kosztów cyklu życia maszyn, w których te silniki są zintegrowane.