Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego motoreduktory z serwomechanizmem firmy Siemens?

Silniki serwomechanizmu Siemens są wszechstronne i nadają się do szerokiego zakresu zastosowań. Oferujemy zarówno przekładnie planetarne, jak i standardowe skrzynie biegów.

Silniki współosiowe i kątowe z przekładnią planetarną:

  • Typ skrzyni biegów NLC (W): Niezwykle sztywny do dużych obciążeń promieniowych i osiowych z uszczelnieniem IP65.
  • Typ skrzyni biegów NRK (W): Duże łożysko wyjściowe i niskie tarcie wewnętrzne dla wyższych sił promieniowych i osiowych.
  • Typ skrzyni biegów NRB (W): Najlżejsza skrzynia biegów o najwyższej gęstości mocy i łożysku o niskim tarciu.

Serwomotory ze standardowymi skrzyniami biegów:

  • Silnik z przekładnią stożkową z serwomechanizmem: Zakres przełożenia od 3,5 do 244,3, zakres momentu obrotowego od 15 do 8160 Nm
  • Silnik przekładniowy z wałem równoległym serwo: Zakres przełożenia od 3,6 do 413, zakres momentu obrotowego od 17 do 5140 Nm
  • Silnik z przekładnią walcową serwo: Zakres przełożenia od 3,4 do 373, zakres momentu obrotowego od 14 do 5200 Nm
  • Silnik przekładniowy serwo ślimakowy: Zakres przełożenia od 6,2 do 102,5, zakres momentu obrotowego od 46 do 1480 Nm
SIMOTICS S-1FK2 and S-1FT2 servo planetary geared motors.

Główne zalety

Instalacja z elastycznością

Oprócz wstępnie zamontowanego rozwiązania, skrzynie biegów można również zamontować do naszych serwomotorów i silników głównych za pomocą adaptera KS. Nasze silniki wyposażone w standardowe skrzynie biegów uzupełniają naszą ofertę.

Dostosuj się do dowolnej aplikacji

Serwomotory z przekładniami planetarnymi są wysoce dynamiczne, kompaktowe i wydajne, z optymalną regulacją stosunku momentu obrotowego do prędkości lub stosunku masy momentu bezwładności między silnikiem a obciążeniem.

Maksymalizuj wydajność

Serwomotory ze standardowymi skrzyniami biegów mają kompaktową konstrukcję z bezpośrednim montażem, wysoką wydajność i niski luz skrętny oraz niski poziom hałasu podczas pracy ze względu na zęby śrubowe. Są również bezobsługowe i smarowane przez całe życie.

Dostępne funkcje