Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SIMOTICS S-1FT7?

SIMOTICS S-1FT7 łączy kompaktową konstrukcję, wysoką precyzję i wyjątkową dynamikę z solidną ochroną IP67 i zaawansowaną technologią enkodera. Dzięki wielu opcjom chłodzenia i płynnej integracji z napędami SINAMICS zapewnia niezawodną, wysokowydajną kontrolę ruchu w wymagających zastosowaniach przemysłowych.

SIMOTICS S-1FT7 Serwomotory — trio

Ochrona IP67 i montaż izolowany od wibracji

Niskie tętnienie momentu obrotowego i wysoka koncentryczność zapewniają doskonałą jakość powierzchni, idealną do obrabiarek i zastosowań wymagających najwyższej dokładności obróbki.

Usprawnienie procesów instalacyjnych i serwisowych

Doświadcz łatwej obsługi i instalacji dzięki profilowi krzyżowemu, obrotowemu złączowi z szybkozłączką i wymiennemu enkoderowi. Zmniejsz przestoje i uprość konserwację, aby zapewnić wydajne operacje.

Osiągnij wysoką zdolność ciągłej mocy

Nasze silniki charakteryzują się niską bezwładnością wirnika zapewniającą wyjątkowo wysoką dynamikę i najkrótsze czasy cyklu. Opcje chłodzenia zewnętrznego i wodnego zapewniają wysoką moc ciągłą dla trwałych wymagających operacji.

Kluczowe szczegóły

Kompaktowy (CT)

Wysoka dynamika (HD)

Prędkość znamionowa*

1500 - 6000 obr/min

2000 - 4500 obr/min

Moc znamionowa*

0,85 kW - 45,5 kW

3,8 kW - 21,7 kW

Znamionowy moment obrotowy*

2 Nm - 250 Nm

11 Nm - 82 Nm

* w zależności od projektu i typu

Najważniejsze funkcje

Dowiedz się, jak inni używają SIMOTICS S-1FT7?

f646d822-9956-4db8-8691-268062859901 - Dallan-Coil original

Dallan S.p.A. | W pełni elektryczny system formowania rolek!

Włoski producent maszyn Dallan ma dostarczyć swoją pierwszą w pełni elektryczną maszynę do formowania rolek latem 2025 roku. Maszyna ta ilustruje wyzwania związane z przejściem z trybu hydraulicznego na tryb elektryczny, korzyści z tego wynikające oraz rolę, jaką technologia Siemens odegrała w tym procesie

Często zadawane pytania

Dodatkowe zasoby i powiązane produkty

Szczegóły produktu

Katalog D21.4 | SINAMICS S120, SINAMICS S220 i SIMOTICS
Sieportal | Przegląd produktów

Narzędzia i pliki do pobrania

Produkty | Konfigurator produktu SIEMENS
TIA Selection Tool | Konfiguracja produktu
Sieportal | SINAMICS Startdrive narzędzie do uruchamiania
Baza danych obrazów | Zdjęcia i wymiary produktów
Sieportal | Instrukcja obsługi

Wsparcie

Sieportal | Obsługa wszystkich produktów
Sieportal | Community Forum Technicznego
Sieportal | Utwórz nową prośbę o wsparcie