Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SIMOTICS S-1FK7

Silniki SIMOTICS S-1FK7 to silniki synchroniczne z magnesami trwałymi dostępne w wersjach Compact, High Dynamic i High Inertia. Silniki charakteryzują się doskonałą odpornością na przeciążenie, wytrzymałością i zwartością. Połączenie za pomocą obrotowych złączy i wstępnie zmontowanych kabli zapewnia elastyczne, szybkie i bezpieczne połączenie z konwerterem.

Kluczowe korzyści

Rozszerz swoje możliwości

Silniki synchroniczne SIMOTICS S-1FK7 mają wysoki stopień wydajności i potrójne przeciążenie. Są odporne na wstrząsy i wibracje dzięki mechanicznie izolowanemu połączeniu enkodera.

Łatwy montaż, podłączanie i serwisowanie

Obrotowe złącze z szybkozłączem i wymiennym enkoderem ułatwiają montaż i serwis. Cyfrowy interfejs Drive-CLIQ z elektroniczną tabliczką znamionową optymalizuje połączenie z SINAMICS S120.

Dostosuj do swoich preferencji

Silniki są dostępne z opcjami enkodera absolutnego, enkodera przyrostowego lub rozdzielacza, a także z różnymi typami biegów i hamulcami trzymającymi bez luzu. Metody chłodzenia obejmują naturalne chłodzenie i wymuszoną wentylację.

Wyróżnione możliwości