Dlaczego silniki główne SIMOTICS M-1PH8?
Silniki SIMOTICS M-1PH8 są przeznaczone do stosowania jako główne napędy w maszynach produkcyjnych i obrabiarkach. Oprócz wersji asynchronicznych i synchronicznych można również znaleźć silniki z technologią synchroniczno-reluktancyjną. Silniki SIMOTICS M-1PH8 są oparte na elastycznym i modułowym systemie zestawów, dzięki czemu można je używać do prawie wszystkich zadań związanych z napędem.
Wersja asynchroniczna (wysokość wału od 80 do 355)
- Prędkość znamionowa: 400—12.000 obr/min
- Max. prędkość obrotowa: do 24.000 obr/min
- Moc znamionowa: 2,8—1,340 kW
- Znamionowy moment obrotowy: 13—12,435 Nm
Wersja synchroniczna (wysokość wału od 132 do 225)
- Prędkość znamionowa: 700—3.600 obr/min
- Max. prędkość obrotowa: do 4.500 obr/min
- Moc znamionowa: 15—310 kW
- Znamionowy moment obrotowy: 94—1,650 Nm
Wersja z niechęcią (wysokość wału 132 i 160)
- Prędkość znamionowa: 1000—2800 obr/min
- Max. prędkość obrotowa: do 5000 i 6500 obr./min
- Moc znamionowa: 21—121 kW
- Znamionowy moment obrotowy: 200—500 Nm