Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SIMOTICS M-1FE?

Silniki wbudowane SIMOTICS M-1FE to silniki wrzecionowe zaprojektowane specjalnie dla obrabiarek w nowoczesnych zakładach i inżynierii mechanicznej. Silniki te są dostępne w solidnych konstrukcjach asynchronicznych lub synchronicznych, oferując wysoką dokładność prędkości, momentu obrotowego i pozycjonowania do różnych zastosowań.

Nowoczesne obrabiarki wymagają silników, które z precyzją i prędkością obsługują ekstremalne cykle obciążenia. Nasze silniki SIMOTICS M-1FE zapewniają krótkie czasy wzrostu i wysoką dokładność prędkości, momentu obrotowego i pozycjonowania. Umożliwiają wysoką jakość obróbki skrawaniem i płynną pracę nawet w najbardziej wymagających warunkach.

Kluczowe korzyści

Przenieś moc bez elementów mechanicznych

Moc silnika mechanicznego jest przenoszona bezpośrednio na wrzeciono bez żadnych mechanicznych elementów przekładni. To podejście do bezpośredniego napędu oznacza większą precyzję i dokładność oraz mniejsze zużycie mechaniczne i konserwację.

Doświadcz szybkiego przyspieszania i hamowania

Zwiększ reakcję maszyny, przepustowość i szybsze czasy cyklu dzięki szybkiemu przyspieszaniu i hamowaniu, poprawiając zarówno prędkość, jak i wydajność.

Zapewnij wysoką sztywność dzięki dużym wewnętrznym otworom wirnika

Zyskaj sztywność dzięki dużym wewnętrznym otworom wirnika i znacznej średnicy wału. Minimalizuj wibracje i ugięcia dla stabilnej i precyzyjnej obróbki, pomagając w utrzymaniu stałej wydajności i wydłużeniu żywotności sprzętu.

Wyróżnione możliwości