Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Wersja próbna oprogramowania Simcenter Amesim

Zwiększ wydajność symulacji systemu dzięki Simcenter Amesim.

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie Simcenter Amesim?

Simcenter Amesim to kompleksowa platforma symulacyjna dla dzisiejszego złożonego krajobrazu inżynierskiego. Umożliwia analizę systemów mechatronicznych dzięki zaawansowanym funkcjom modelowania, a wirtualne środowisko testowe pozwala odkryć optymalne rozwiązania przed zbudowaniem fizycznych prototypów.

Dzięki wydajnym przepływom pracy i zautomatyzowanym narzędziom możesz znacznie przyspieszyć cykle rozwoju. Platforma bezproblemowo łączy się z istniejącymi narzędziami projektowymi, tworząc jednolity ecosystem inżynieryjny. Przekształć proces rozwoju produktu i szybciej wprowadzaj innowacyjne rozwiązania na rynek, jednocześnie zmniejszając koszty i ryzyko. Od wczesnej koncepcji do ostatecznej walidacji, Simcenter Amesim pomaga utrzymać się na czele w coraz bardziej konkurencyjnym świecie.

Modelowanie złożoności

Uzyskaj dostęp do kompleksowych bibliotek wielofizycznych z zatwierdzonymi komponentami, aby poradzić sobie ze złożonymi projektami systemów. Od początkowego rozmiaru do pełnej integracji systemu, z pewnością twórz dokładne wirtualne prototypy.

Zbadanie dostępnych możliwości

Skaluj swoje symulacje od prostych do wyrafinowanych, wykorzystując zaawansowane narzędzia eksploracyjne i zaawansowane funkcje przetwarzania końcowego, aby odkryć optymalne konfiguracje systemu.

Integracja procesów

Bezproblemowe łączenie się z istniejącym łańcuchem narzędzi za pomocą standardowych interfejsów branżowych. Od Simulink po FMI i całe portfolio Simcenter — pracuj w prawdziwie zintegrowanym środowisku.

Szybsze działania

Przyspiesz rozwój dzięki rozwiązaniom branżowym i obszernym, gotowym do użycia przykładom. Kompleksowa dokumentacja i modele demonstracyjne przyspieszają realizację projektów.

Możliwości Simcenter Amesim

Select...

Platforma symulacji systemu

Simcenter Systems oferuje najnowocześniejsze, otwarte i przyjazne dla użytkownika platformy symulacji systemów multifizycznych do modelowania, uruchamiania i analizy złożonych systemów i komponentów. Potężne funkcje, narzędzia do analizy i optymalizacji są osadzone w zaawansowanych i łatwych w użyciu środowiskach, zapewniając wysoce wydajną symulację systemu multifizyki 1D i solidną konstrukcję. Skutecznie współpracuje z wieloma rozwiązaniami programowymi 1D i 3D wspomaganymi komputerowo inżynierią (CAE) i pomaga szybko wyprowadzać i eksportować modele dla standardowych celów w czasie rzeczywistym, zapewniając spójny i ciągły framework obsługujący modelowanie w pętli (MiL), oprogramowanie w pętli (SiL) i sprzęt-in-the-loop (HiL).

Poznaj platformę symulacji systemu

Dodatkowe zasoby

Dowiedz się więcej

Schemat pokazujący przepływ płynu przez rury i komponenty, ze strzałkami wskazującymi kierunek i kolorowe przekroje

Co nowego w Simcenter Systems Symulation 2504?

Ten blog przedstawia niektóre z nowych funkcji tego wydania, w tym Simcenter Amesim, Simcenter Flomaster i Simcenter System Analyst.

Przeczytaj blog

Często zadawane pytania