Simcenter Testxpress to bezkompromisowy analizator dźwięku, drgań i trwałości. Łączy łatwość użycia tradycyjnego analizatora z wysoką wydajnością i jakością pomiaru zaawansowanego systemu pomiarowego. Jest idealnym rozwiązaniem dla szerokiej gamy wibracyjnych i akustycznych norm ISO i jest wyposażony w łatwy w obsłudze interfejs. Simcenter Testxpress łączy 40-letnie doświadczenie inżynierskie i jest częścią kompletnego portfolio skalowalnych rozwiązań testowych i inżynieryjnych.
Optymalizacja wydajności od rozwiązywania problemów po testy certyfikacyjne
Simcenter Testxpress został zaprojektowany z myślą o łatwości użytkowania i optymalnej wydajności dla różnych rodzajów wibracji, akustyki lub zadań związanych z trwałością, takich jak rozwiązywanie problemów, prace weryfikacyjne, testy mobilne lub testy kwalifikacyjne i certyfikacyjne. Simcenter Testxpress zaspokaja wszystkie potrzeby branżowe — od produkcji motoryzacyjnej lub sprzętu AGD po komponenty maszyn lub elektronikę biznesową. Intuicyjny interfejs użytkownika jest dostępny w różnych językach, a system wyświetla wszystkie odpowiednie parametry. W przypadku testów certyfikacji ISO wszystkie kontrole i wymagania standardów ISO są zakodowane na twardo w oprogramowaniu, więc nie musisz martwić się szczegółami; wystarczy kliknąć kilka przycisków, wygeneruje standaryzowany raport ISO, umożliwiając niedoświadczonym operatorom przeprowadzenie testów.
Dzięki interaktywnemu układowi ekranu użytkownicy mogą przeciągać i upuszczać dane, dodawać wyświetlacze i łatwo porównywać pomiary. Zapewnia to krótką krzywą uczenia się i optymalną wydajność.
Uzyskaj dostęp do szybszych testów i łatwiejszej diagnozy
Zaprojektowany z myślą o optymalnej wydajności, Simcenter Testxpress zapewnia odpowiednią kombinację możliwości akwizycji i analizy. System pokazuje natychmiastowe wyniki i oszczędza surowe dane czasowe do tworzenia kopii zapasowych lub dalszego przetwarzania końcowego. Simcenter Testxpress oferuje łatwy dostęp do zaawansowanych narzędzi online, takich jak filtrowanie, wygładzanie, uśrednianie i matematyczna kombinacja kanałów. W połączeniu ze specyficznymi rozwiązaniami do testowania certyfikacji ISO zapewnia pełną platformę dla wszystkich codziennych zadań i umożliwia:
- Wykonuj równolegle szybką transformację Fouriera (FFT), kolejność, oktawę, funkcje liczenia i przepustowość, wyświetlając wyniki w czasie rzeczywistym na ekranie
- Sprawdzanie jakości danych na miejscu — diagnozuj problemy podczas pomiarów
Zabezpiecz idealne narzędzie do rozwiązywania problemów i testowania certyfikacji
Simcenter Testxpress oferuje zaawansowane funkcje automatyzacji określonych kampanii pomiarowych, od konfiguracji pomiarów i dedykowanego przetwarzania końcowego po generowanie raportów końcowych w MS Office, umożliwiając:
- Automatyzacja procedur pomiarowych od pozyskania do raportu
- Przygotuj kampanie pomiarowe z góry i skróć czas konfiguracji i wykonania
- Użyj wstępnie zdefiniowanych szablonów ISO do testowania certyfikacji
- Zablokuj krytyczne parametry, aby zapewnić jakość i spójność danych
Przyjrzyj się bliżej Simcenter Testxpress
Dowiedz się, w jaki sposób Simcenter Testxpress może pomóc w określeniu hałasu, wibracji i trwałości produktów.