Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Simcenter Testlab RT?

Na dzisiejszym szybko rozwijającym się rynku firmy stoją przed poważnymi wyzwaniami, takimi jak szybko zmieniające się wymagania klientów, rosnąca złożoność produktów i rosnące koszty rozwoju. Tradycyjne prototypowanie fizyczne nie jest już wystarczające, aby nadążyć, zwłaszcza w miarę wzrostu liczby wariantów produktu, co sprawia, że testowanie fizyczne jest niepraktyczne lub niemożliwe. Aby sprostać tym wyzwaniom, wiele firm przyjmuje innowacyjne rozwiązania łączące systemy fizyczne i wirtualne (fizyczno-wirtualne) w celu testowania i walidacji projektów w czasie rzeczywistym, zapewniając płynną interakcję między dwiema domenami.

Simcenter Testlab RT pomaga testować i doświadczać fizyczno-wirtualnych systemów w czasie rzeczywistym w laboratorium lub w biurze za pomocą potężnych platform sprzętowych i oprogramowania w czasie rzeczywistym.

Testowanie systemu w pętli — rewolucja w integracji pojazdów

Dowiedz się, jak testowanie systemu w pętli eliminuje ryzyko integracji podsystemu i łączy etapy rozwoju produktu, łącząc świat symulacji i testowania.

Integracja systemów wirtualnych i rzeczywistych

Użyj podejścia X-in-the-loop (Xil), aby zintegrować komponenty wirtualne z komponentami fizycznymi w celu kompleksowego testowania systemu.

Holistyczne podejście do testowania złożonych systemów

Połącz fizyczne próbki testowe z systemem wirtualnym, który symuluje w czasie rzeczywistym, aby powielać rzeczywiste scenariusze i zminimalizować ryzyko integracji. Szybko dostosowuj się do różnych konfiguracji i złożoności systemu.

Przyspieszony rozwój

Przenieś koncentrację testowania wydajności z pełnego systemu fizycznego na systemy fizyczno-wirtualne. Xil umożliwia wcześniejszą ocenę wydajności i zapewnia realistyczne testy w kontrolowanym środowisku.

Zastosowania dla Simcenter Testlab RT

Select...

Wczesne testowanie systemów mechatronicznych z wykorzystaniem integracji fizyczno-wirtualnej

Weryfikacja złożonych produktów z ograniczonymi prototypami jest trudna. Tradycyjne stanowiska testowe nie mają dokładności w świecie rzeczywistym. Dzięki testom fizyczno-wirtualnym Simcenter możesz łączyć fizyczne platformy i współsymulację w czasie rzeczywistym, umożliwiając walidację i wstępną certyfikację podsystemów, takich jak napędy elektryczne lub hamulce, bez pełnego prototypu. Metoda ta skutecznie testuje różne scenariusze i warianty projektu w realistycznych środowiskach.

Person wearing headphones operating computer equipment in a laboratory or testing facility

Test w czasie rzeczywistym

Czas rzeczywisty oznacza, że wszystkie obliczenia wykonywane przez Simcenter Testlab RT są wykonywane w oparciu o wiarygodne okresy czasowe i z dokładnością mikrosekund. Umożliwia to dokładne połączenie symulacji w czasie rzeczywistym i fizyki świata rzeczywistego do testowania systemów, umożliwiając wirtualizację środowisk operacyjnych testowanego systemu fizycznego (SUT).

Osoba nosząca słuchawki przed ekranami komputerów wyświetlających wykresy i dane

Połącz świat rzeczywisty ze światem wirtualnym

Bezproblemowe łączenie systemów fizycznych i ich systemów wirtualnych, wykorzystując analogowe i cyfrowe interfejsy komunikacji w czasie rzeczywistym. Systemy wirtualne można łączyć z symulatorami, środowiskami stanowisk testowych i wbudowanymi jednostkami sterującymi. Ponadto uzyskaj nieoceniony wgląd w zachowanie systemu poprzez monitorowanie, pozyskiwanie i analizowanie fizycznych i wirtualnych czujników testów systemu w czasie rzeczywistym.

Osoba nosząca zestaw słuchawkowy wirtualnej rzeczywistości, wchodząca w interakcję z symulacją samochodu w warunkach laboratoryjnych.

Skalowalna wydajność obliczeniowa

Simcenter Testlab RT zapewnia skalowalną wydajność obliczeniową, dostosowaną do złożoności symulacji i sterowania w czasie rzeczywistym. Środowisko czasu rzeczywistego działa na przemysłowych komputerach osobistych (IPC) za pośrednictwem Zestaw Siemens SIMATIC®, które zapewniają skalowalne możliwości pod względem typu jednostki centralnej (CPU), pamięci i rozmiaru dysku i innych, aby jak najlepiej spełnić potrzeby każdej aplikacji.

Urządzenia sprzętowe Simcenter Testlab RT.

Wykonywanie cyfrowych bliźniaków typu plug-and-play

Uprość proces konfigurowania wykonywalnych cyfrowych bliźniaków dzięki intuicyjnemu interfejsowi zapewniającemu wrażenia typu plug-and-play. Za pomocą jednego kliknięcia możesz przesłać modele symulacyjne, algorytmy sterujące, tereny, drogi, wstępnie nagrane dane i inne, aby stworzyć parametryzowanego i wykonywalnego digital twin bliźniaka w czasie rzeczywistym. Zapewnij długoterminową kompatybilność z wieloma cyfrowymi bliźniaczymi formatami, takimi jak Functional Mockup Interface (FMI).

Kobieta o długich ciemnych włosach w czarnym topie i uśmiecha się do aparatu

Osiągnij szybszą realizację testów

Zyskaj niezwykłą wydajność i elastyczność dzięki możliwości szybkiej konfiguracji i automatyzacji testów za pomocą intuicyjnego interfejsu internetowego oraz zdalnego dostępu i obsługi systemu z dowolnego urządzenia. Eliminując złożone programowanie, można również uprościć aplikacje Xil. Pomaga to zminimalizować przestoje, zmaksymalizować produktywność i usprawnić proces testowania.

Osoba nosząca słuchawki obsługujące sprzęt w środowisku testowania wnętrza pojazdu

Poznaj możliwości Simcenter Testlab RT

Select...

Współsymulacja w czasie rzeczywistym

Simcenter Testlab RT organizuje współsymulację podsystemów fizycznych i wirtualnych w czasie rzeczywistym. Jest to zapewnione w środowisku programowania zerowego. Modele symulacyjne będące częścią współsymulacji mogą pochodzić od rozwiązań Siemens (Simcenter Amesim, Simcenter Smart Virtual Sensing) i innych dostawców. Modele te muszą być kompatybilne z czasem rzeczywistym i być eksportowane do Simcenter Testlab RT jako cel w czasie rzeczywistym. Wydajność współsymulacji jest zoptymalizowana tak, aby obejmowała najprostsze przypadki użycia, obejmujące jeden digital twin i jego komunikację ze światem rzeczywistym, po najbardziej zaawansowane przypadki użycia obejmujące wiele bliźniąt cyfrowych interakcji ze sobą i z wieloma systemami fizycznymi.

Real-time cosimulation graph with intersecting blue and red data lines on screen

Powiązane zasoby

Często zadawane pytania