Zwiększ wydajność testowania i uzyskaj bardziej wiarygodne wyniki. Pakiet Simcenter Testlab software jest płynnie zintegrowany z systemami sprzętowymi do akwizycji danych Simcenter SCADAS i może być przyszłościową inwestycją lub bardziej zwinnym, skalowalnym i elastycznym rozwiązaniem czasowym, aby odpowiedzieć na wyzwania związane z inżynierią wydajności. Obejmuje obszerne wymagania testowe inżynierów hałasu i wibracji oraz trwałości.
Zwiększ produktywność dzięki wbudowanym przepływem pracy
Dzięki unikalnemu interfejsowi opartemu na przepływie pracy Simcenter Testlab wyznacza nowe standardy w zakresie łatwości obsługi, wydajności i spójności danych. Oprogramowanie prowadzi użytkownika przez etapy kampanii testowej, sugerując optymalne ustawienia pomiaru i analizy. Bezproblemowe udostępnianie danych między różnymi aplikacjami zapewnia ogromny wzrost wydajności. Analiza wbudowana podczas akwizycji przyspiesza proces testowania i gwarantuje optymalną jakość danych.
Podróżuj prosto do źródła problemów z hałasem i wibracjami
Simcenter Testlab prowadzi użytkowników bezpośrednio do źródła problemu, korzystając z kompleksowych możliwości analizy. Umożliwia zespołom testującym skuteczne rozwiązywanie problemów projektowych i śledzenie pierwotnej przyczyny problemu bezpośrednio do źródła. Obsługuje proste analizy „co jeśli”, aby szybko ocenić możliwe rozwiązania i skutecznie, ekonomicznie i szybko rozwiązać problem.
Zrealizuj potencjał w zmieniającym się świecie testowania
Testując istniejące komponenty i porównując konkurencyjne produkty, Simcenter Testlab jest szeroko wykorzystywany do wstępnego ładowania danych do procesu symulacji. Zapewnia również informacje o ładowaniu i informacje zwrotne w celu aktualizacji modeli wirtualnych. Jest systematycznie wykorzystywany do dostarczania modeli pochodnych z testów komponentów i podzespołów, które są zbyt złożone, aby modelować wirtualnie. Łatwe do zintegrowania z oprogramowaniem Simcenter Amesim software Simcenter Testlab software zapewnia krytyczne wsparcie, aby wirtualna symulacja była wydajna i realistyczna. Opcje licencjonowania Simcenter Testlab zapewniają elastyczność potrzebną do zwiększenia produktywności użytkowników testowych dzięki opcjom zakupu, subskrypcji na rok lub dłużej oraz skalowania wykorzystania oprogramowania do rzeczywistych potrzeb dzięki licencjonowaniu opartemu na wartości.
Zwiększ wydajność testowania i innowacyjność produktów dzięki Simcenter Testlab
Dowiedz się, jak zwiększyć wydajność i innowacyjność produktów, stawiając czoła współczesnym wyzwaniom inżynieryjnym za pomocą Simcenter TestLab — oprogramowania do zbierania danych, analizy i modelowania.