Kamera dźwiękowa Simcenter poprawia akustyczny wygląd Twojego produktu. Jego solidna, modułowa konstrukcja obsługuje wiele aplikacji lokalizacyjnych źródeł dźwięku w szerokim zakresie częstotliwości, zarówno w odległym, jak i bliskim polu akustycznym. Dedykowane oprogramowanie pokazuje wyniki natychmiast po uruchomieniu. Zapewnia wyraźne, graficzne wyniki, które są łatwe do interpretacji i udostępniania. Aby uzyskać lepszy wgląd inżynierski, możesz również połączyć sprzęt Simcenter Sound Camera z Simcenter Testlab software.
Szybsze rozwiązywanie problemów akustycznych
Ta modułowa, wysokiej jakości cyfrowa tablica mikrofonów oferuje natychmiastowy przegląd źródeł dźwięku dla każdego obiektu generującego hałas. Może być łatwo używany zarówno przez okazjonalnych użytkowników, jak i ekspertów. Pomaga potwierdzić, że pracujesz nad właściwym problemem, przyspieszając w ten sposób rozwiązywanie problemów akustycznych.
Zastosuj solidną tablicę cyfrową
System został zaprojektowany jako wszechstronne rozwiązanie, z ramionami, które można dodawać lub usuwać, co czyni go doskonałym narzędziem do pracy w wielu warunkach testowych. Cała elektronika jest zintegrowana z tablicą. Urządzenie jest bezpośrednio podłączone do aplikacji za pomocą jednego kabla. Automatycznie mierzy odległość do obiektu źródłowego.
Ze względu na lekką, aluminiową konstrukcję, układ jest wytrzymały i odporny na wstrząsy, ale można go wygodnie przenosić podczas kampanii pomiarowej. Można go łatwo i bezpiecznie transportować dzięki lekkemu, ale wytrzymałemu opakowaniu.
Uzyskaj dostęp do interaktywnej analizy w czasie rzeczywistym
Kamera dźwiękowa Simcenter wyświetla wyniki natychmiast po uruchomieniu. Wszystkie istotne informacje są wyświetlane w jednoarkuszowej aplikacji w przejrzysty i graficzny sposób. Nie wymaga żadnego szkolenia. Oprogramowanie w czasie rzeczywistym jest wysoce interaktywne, umożliwiając zmianę zakresu częstotliwości, ustawień wyświetlania i metody uśredniania. Wszelkie zmiany aktualizują mapy lokalizacji źródła, umożliwiając przyspieszenie dochodzenia.
Jak lokalizacja źródła dźwięku pomaga uratować słuch górników
Rozwiązanie Simcenter znacznie skróciło czas testowania i pomiaru, zmniejszyło koszty i pomogło firmom wydobywczym szybciej i wydajniej osiągnąć bezpieczniejsze środowiska pracy.