Natychmiastowe przetestowanie i rozwiązywanie problemów z produktemSimcenter SCADAS XS pomaga wykonywać szybkie i niezawodne pomiary i jest dostarczany z tabletem do natychmiastowego badania, diagnostyki i rozwiązywania problemów. Dzięki kompaktowej konstrukcji Simcenter SCADAS XS wygodnie leży w dłoni. Oferuje niezawodne przechowywanie danych na pokładzie i pełny dzień pracy autonomii baterii, oferując elastyczność potrzebną do poprawy wydajności testowania.
Odtwórz cały nagrany pejzaż dźwiękowySimcenter SCADAS XS można łączyć z opcjonalnym dwustronnym zestawem słuchawkowym Simcenter SCADAS 3D w celu opłacalnego nagrywania binauralnego i natychmiastowego odtwarzania danych w dowolnym formacie analogowym interfejsu cyfrowym Sony/Philips (S/PDIF) lub kanału zestawu słuchawkowego. Ta zintegrowana funkcja odtwarzania zapewnia łatwy i skuteczny sposób weryfikacji jakości akustycznej.
Rozbudowa systemów Simcenter SCADAS XSMożesz łączyć różne systemy Simcenter SCADAS XS w rozproszonej konfiguracji testowej, która uwzględnia różne systemy jako pojedyncze frontendy. Połączony system synchronizuje sygnały czasowe podczas przesyłania strumieniowego do pojedynczego pliku pomiarowego zgodnie z protokołem czasu precyzyjnego (PTP) opartym na standardzie 1588 Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Ta konfiguracja umożliwia skonfigurowanie topologii gwiazd o długości kabla o długości 50 metrów przy użyciu standardowego połączenia Ethernet.
Przyjrzyj się bliżej Simcenter SCADAS XS
Dowiedz się, jak skorzystać z małego, ale potężnego systemu akwizycji SCADAS XS, aby osiągnąć swoje cele testowe.