Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Futurystyczny Siemens Simcenter Testlab z zaawansowanym sprzętem testowym i naukowcem w białym płaszczu laboratoryjnym.

Co nowego w Simcenter SCADAS 2506?

Wydajne, wszechstronne i otwarte pozyskiwanie danych

Dlaczego Simcenter SCADAS RS?

Simcenter SCADAS RS to modułowy system akwizycji danych zaprojektowany z myślą o najwyższej wydajności w różnych warunkach testowych. Dzięki Simcenter SCADAS RS możesz pewnie i skutecznie przechwytywać wysokiej jakości dane wielofizyczne (w tym wskaźniki NVH, trwałości i energii) niezbędne do kompleksowej analizy. Jego wyjątkowo wytrzymała konstrukcja zapewnia niezawodność i ciągłą wydajność, nawet w ekstremalnych warunkach, z którymi możesz się zmierzyć w terenie. Dzięki Simcenter SCADAS RS zyskujesz większą produktywność dzięki szybszemu oprzyrządowaniu i przygotowaniu do testów, wydajnym procesom pomiarowym oraz możliwości pełnej walidacji danych testowych przed opuszczeniem pola.

Niezawodny test w wymagających warunkach

Trudne środowiska

Ekstremalne temperatury, wilgoć, błoto i kurz oraz wysoki poziom wstrząsów i wibracji.

Ciasne harmonogramy

Przyspiesz kampanię testową, optymalizując procesy operacyjne od początku do końca.

Zdalne operacje

Testowanie w odległych obszarach oferujących monitorowanie na odległość.

Skalowalność

Skalowalny system pod względem liczby kanałów i topologii pomiarowej.

Simcenter SCADAS RS

Kompleksowe pozyskiwanie danych

Select...

Doskonała wydajność pomiaru

Skuteczna ocena wydajności produktu wymaga kompleksowego spojrzenia na to, co dzieje się, gdy prototyp jest narażony na ekstremalne obciążenie. Dlatego podczas testu należy zmierzyć i zsynchronizować szeroką gamę czujników, w tym czujniki odkształceń, akcelerometry, czujniki przemieszczenia, ogniwa siły, termopary, przetworniki ciśnienia, lokalizację globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) i wiele innych. Często inżynierowie chcą również rozważyć dodatkowe informacje, takie jak dane pochodzące z magistrali cyfrowej lub obrazy wideo. Ale przestrzeń jest ograniczona, aby wziąć na pokład kilka urządzeń dla wszystkich tych różnorodnych potrzeb testowych.

Wszystko w jednym rozwiązaniuDzięki Simcenter SCADAS RS możesz mieć wszystkie te możliwości w jednym pudełku. Dzięki wydajnej, uniwersalnej kondycji sygnału dla wszystkich tych aspektów fizycznych, pomiary są rejestrowane z najwyższą precyzją i najniższym poziomem hałasu i dryfu w całym zakresie temperatur pracy. Dzięki wysokiemu stosunkowi sygnału do szumu i dużemu zakresowi dynamiki Simcenter SCADAS RS może przekształcić dowolny sygnał w dane wysokiej jakości.

Mężczyzna prowadzący samochód, z urządzeniem testującym Simcenter na siedzeniu pasażera zbierającym dane o obciążeniu drogi

Możliwości Simcenter SCADAS RS

Select...

Pozyskiwanie danych wielofizycznych

Testuj szybciej i inteligentniej dzięki Simcenter SCADAS RS. Wdrażaj precyzyjne pomiary wielofizyczne obejmujące różnorodne zastosowania i branże. Od zbierania danych w terenie na poligonie lub na drodze publicznej, po testy NVH w laboratorium, możesz mierzyć w dowolnym środowisku - w tym w wysokim napięciu i trudnych warunkach.

Zbuduj odpowiednią konfigurację, aby uzyskać dowolną kombinację czujników: od naprężeń, akcelerometrów i czujników przemieszczenia po ogniwa siłowe, termopary i przetworniki siły kół. System integruje również przetworniki ciśnienia, lokalizację Global Navigation Satellite System (GNSS), cyfrowe magistrale i obrazy wideo.

Rack of Simcenter SCADAS RS units connected together for high-channel count.
Simcenter SCADAS RS

Zastosowania branżowe

Select...

Pozyskiwanie danych o obciążeniu drogowym dla producentów OEM i dostawców motoryzacyjnych

  • Oprzyrządowanie zespołowe - przyspieszenie oprzyrządowania dzięki dostępowi wielu użytkowników
  • Korzystaj z bazy danych czujników do szybkiej i bezbłędnej konfiguracji
  • Praca dwuosobowa, jednoosobowa lub w pełni autonomiczna
Car assembly line with robotic arms working on vehicle frames
Studium przypadku

Hyundai Motor Company

Przeczytaj, jak Hyundai skraca czas testowania w trudnych warunkach nawet o 12 procent dzięki Simcenter SCADAS RS i Simcenter Testlab, aby przechwytywać dane dotyczące obciążenia i zoptymalizować konstrukcję trwałości.

A Hyundai XRT concept SUV in the desert, surrounded by a dust plume
Case Study

Reducing testing time in harsh environments by up to 12 percent with faster setup

Firma:Hyundai Motor Company

Branża:Motoryzacja i transport

Lokalizacja:Seoul, South Korea

Siemens Software:Simcenter Testing Solutions

System modułowy

Jednostki Simcenter SCADAS RS

Select...

Jednostka rejestratora (REC)

Urządzenie Simcenter SCADAS RS Recorder (REC) gromadzi dane z wielu urządzeń klimatyzacyjnych, łączy się płynnie z sieciami przewodowymi i bezprzewodowymi oraz może synchronizować się z innymi urządzeniami REC. Obsługuje również kilka szyn CAN, wiele cyfrowych enkoderów i zawiera złącze do anteny globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS).

Simcenter RS Recorder unit.
  • Pamięć masowa na pokładzie (240 GB SSD)
  • Dowolny interfejs: UTP, Wi-Fi, USB, LTE
  • 2 porty USB (kamery internetowe)
  • Cyfrowy IO (4 wejścia/wyjścia)
  • 3 wejścia enkodera (9 impulsów cyfrowych)
  • 4 autobus CAN
  • 4 złącza do łańcuchów stokrotkowych jednostek klimatyzacyjnych
  • Autonomia na pokładzie
  • Obliczone kanały
  • Inteligentne wyzwalanie

Aplikacja do nagrywania Simcenter SCADAS RS

Zaprojektowany z myślą o niezrównanej łączności, Simcenter SCADAS RS zawiera aplikację wolną od licencji, bezpośrednio osadzoną w urządzeniu REC i jest łatwo dostępna za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej. Ta aplikacja Simcenter SCADAS Recorder umożliwia zdalne definiowanie i przechowywanie ustawień czujnika oraz natychmiastowe rozpoczęcie weryfikacji danych, gdy test jest nadal uruchomiony, nawet na smartfonie.

Simcenter SCADAS RS Recorder unit connected to a handheld device through an app.
Przenośne urządzenia mobilne i autonomiczne inteligentne rejestratory, które są częścią Simcenter SCADAS hardware.

Utrzymuj Simcenter SCADAS hardware w doskonałym stanie

Dowiedz się więcej o dostępnych umowach dotyczących konserwacji i kalibracji.

Dowiedz się więcej

Powiązane zasoby

Droga z pojazdem, ewentualnie ciężarówką, z podłączonym do niej urządzeniem zbierającym dane.

Pozyskiwanie danych o obciążeniu drogowym

Wykorzystanie Simcenter SCADAS RS hardware jako rozwiązania, które producenci mogą wykorzystać do przyspieszenia oprzyrządowania i konfiguracji testów, poprawy wydajności pomiarów i przyspieszenia procesu walidacji danych.

Przeczytaj białą księgę

Często zadawane pytania