Skip to main content

Dlaczego Simcenter SCADAS Recorder?

Autonomiczne i inteligentne rejestrowanie danychRejestrator Simcenter SCADAS można obsługiwać w trybie frontend, sterowanym z komputera lub laptopa i przesyłać dane równolegle do komputera i/lub urządzenia pamięci masowej pamięci flash za pośrednictwem wbudowanego interfejsu sieci lokalnej (LAN). Proces ten pozwala na wizualizację danych w czasie rzeczywistym podczas ich przetwarzania i zapisywania.

Zwiększ jakość rejestrowanych danych, łącząc akwizycję z analizą natychmiastowąDzięki podłączonemu bezprzewodowo tabletowi możesz natychmiast sprawdzać poprawność danych podczas ich pomiaru, zwiększając jakość zarejestrowanych danych, łącząc akwizycję z natychmiastową analizą. Dzięki temu najnowocześniejszemu systemowi zdalnego sterowania możesz wizualizować i monitorować dane w czasie rzeczywistym oraz dostosowywać ustawienia w terenie.

Inwestuj na skalę spełniającą Twoje wymagania testoweSystemy rejestratorów Simcenter SCADAS są dostępne w kilku wersjach, od systemów mniejszych, które obsługują od czterech do 24 kanałów, po większe systemy, które mogą zawierać 216 kanałów w jednej klatce. Dodatkowo można łączyć różne systemy w konfiguracji głównej i dodatkowej. Duża różnorodność i modułowość systemu umożliwiają dokonanie skalowalnej inwestycji, która odpowiada Twoim potrzebom.

Community Simcenter SCADAS

Odkryj społeczność użytkowników, która tworzy ogromną liczbę artykułów technicznych odpowiadających na możliwe pytania w Simcenter SCADAS. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi, zadaj pytanie na forum.

Futurystyczny Siemens Simcenter Testlab z zaawansowanym sprzętem testowym i naukowcem w białym płaszczu laboratoryjnym.

Co nowego w Simcenter SCADAS 2506?

Wydajne, wszechstronne i otwarte pozyskiwanie danych

Możliwości rejestratora Simcenter SCADAS