Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Simcenter SCADAS Mobile?

Kompletne portfolio dla wszystkich wymagań testowych w terenie i laboratoryjnym

Sprzęt Simcenter SCADAS Mobile hardware zawiera różne systemy, aby zaspokoić wszystkie potrzeby związane z testowaniem urządzeń mobilnych, od ultralekkich, ale solidnych systemów o wadze 2,5 kg (kg), które mają nominalną autonomię baterii 2,5-godzinnej, po systemy wielkości laptopów, które mogą obsługiwać od ośmiu do 216 kanałów w jednej klatce.

Zbuduj dużą konfigurację testową w terenieKorzystając z Simcenter SCADAS Mobile, możesz zbudować dużą konfigurację testów terenowych z wieloma klatkami, aby rozszerzyć pomiary mobilne o setki kanałów wejściowych. Wszystkie systemy mogą pracować w prawdziwej konfiguracji głównej i drugorzędnej z w pełni zsynchronizowanymi danymi zapisanymi w jednym pliku pomiarowym. Rozproszona akwizycja odbywa się poprzez okablowanie optyczne, dzięki czemu można łatwo połączyć kilka ramek w jedną platformę pomiarową.

Testowanie certyfikacji komponentówPonadto można rozszerzyć dowolny system Simcenter SCADAS Mobile, aby stał się frontendem do zastosowań kontroli wibracji lub testowania certyfikacji poszczególnych komponentów pod obciążeniem operacyjnym.

Community Simcenter SCADAS

Odkryj społeczność użytkowników, która tworzy ogromną liczbę artykułów technicznych odpowiadających na możliwe pytania w Simcenter SCADAS. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi, zadaj pytanie na forum.

Futurystyczny Siemens Simcenter Testlab z zaawansowanym sprzętem testowym i naukowcem w białym płaszczu laboratoryjnym.

Co nowego w Simcenter SCADAS 2506?

Wydajne, wszechstronne i otwarte pozyskiwanie danych

Możliwości aplikacji Simcenter SCADAS Mobile