Wysokowydajna akwizycja danych laboratoryjnych
Simcenter SCADAS Lab oferuje niezależne od liczby kanałów kondycjonowanie sygnału i wyjątkową wydajność przepustowości, dzięki czemu rozwiązanie jest doskonałym wyborem do zastosowań takich jak testy modalne o dużej liczbie kanałów, testy wibracji naziemnych samolotów, akustyczne szybkie przepustowości lub testy turbin. Dodatkowo dzięki mobilności laboratoryjnej można bezpośrednio podłączyć system do Simcenter SCADAS Mobile lub Simcenter SCADAS Recorder w celu uzyskania dodatkowych pomiarów bez tworzenia nowej konfiguracji testowej.
Rozszerzalne rozwiązanie do wymagających testów laboratoryjnychDodatkowe ramki podrzędne można łatwo podłączyć do Simcenter SCADAS Lab za pomocą kabli światłowodowych. Ten rodzaj modułowości jest wygodny dla laboratoriów hałasu i wibracji i pozwala skonfigurować system wielofunkcyjny dla ponad 1000 kanałów. Można składać pojedyncze ramki w konfiguracje główne i uruchamiać je jako pojedynczy element.
Bezpiecznie przetestuj kosztowne przedmiotyDzięki sprzętowemu zatrzymaniu awaryjnemu możesz rozszerzyć dowolny system Simcenter SCADAS Lab, aby stał się frontendem dla zastosowań związanych z kontrolą drgań. Obejmuje to 24-bitowe efektywne wyjście przetwornika cyfrowo-analogowego (DAC) ze stożkowym uruchamianiem i wyłączaniem. Posiada wyjście stanu dla zaawansowanych celów synchronizacji i pozwala kontrolować bezpieczeństwo za pomocą sprzętowego zatrzymania awaryjnego i funkcji Power Watchdog.
Community Simcenter SCADAS
Odkryj społeczność użytkowników, która tworzy ogromną liczbę artykułów technicznych odpowiadających na możliwe pytania w Simcenter SCADAS. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi, zadaj pytanie na forum.