Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Simcenter SCADAS ES?

Programy testowe stają się coraz bardziej złożone, co wymaga od inżynierów pozyskiwania i synchronizacji danych w wielu typach czujników, domenach pomiarowych i systemach akwizycji. Jednocześnie zespoły muszą szybciej konfigurować testy, wcześniej sprawdzać dane i dostosowywać się do zmieniających się wymagań aplikacji bez zastępowania istniejącego sprzętu.

Simcenter SCADAS ES pomaga zespołom inżynierskim radzić sobie z tą złożonością dzięki modułowej architekturze, która skaluje się od prostych konfiguracji po złożone scenariusze pomiarowe. Inżynierowie mogą skonfigurować system tak, aby spełniał swoje potrzeby pomiarowe, uzyskiwać do niego jednocześnie dostęp z wielu urządzeń oraz integrować przepływy pracy akwizycji, walidacji i analizy za pomocą Simcenter SCADAS Go, Simcenter Testlab Go i Simcenter Testlab.

Rezultatem jest usprawniona ścieżka od oprzyrządowania do wglądu inżynierskiego, pomagając zespołom pracować wydajniej, jednocześnie tworząc zaufane, wielokrotnego użytku i gotowe do AI dane.

Simcenter SCADAS ES

Testuj szybciej, pracuj mądrzej, skaluj bez obaw

Do 50% szybsza konfiguracja i walidacja

Skonfiguruj system zgodnie z potrzebami pomiarowymi za pomocą modułowego sprzętu, elastycznego dostępu do systemu i równoległych przepływów pracy konfiguracji. Wcześniej sprawdzaj pomiary i kontynuuj testy.

Tworzenie zaufanych danych gotowych do sztucznej inteligencji

Przechwytuj zsynchronizowane, dobrze opisane pomiary multifizyczne, które pomagają uniknąć niepotrzebnych powtórzeń testów, zapewniają spójność danych i zapewniają zaufane podstawy do analizy inżynieryjnej, cyfrowych bliźniaków i opracowywania modeli sztucznej inteligencji.

Wcześniej przekształć dane w decyzje

Połącz przygotowanie do testów, akwizycję, walidację i analizę w skalowalnym, kompleksowym przepływie pracy. Ogranicz ręczne przekazywanie i przyspiesz dostęp do wyników inżynierskich w szerokim zakresie scenariuszy testowych.

Skaluj bez rozpoczynania od nowa

Zacznij od możliwości pomiarowych, których potrzebujesz dzisiaj i rozwijaj się wraz z rozwojem aplikacji, kanałów i wymagań. Modułowa architektura, otwarty ecosystem i skalowalne przepływy pracy oprogramowania pomagają chronić inwestycje w akwizycje.

Simcenter SCADAS ES

Jak Simcenter SCADAS ES zapewnia różnicę

Select...

Zbuduj dokładnie to, czego potrzebujesz

Nie ma dwóch identycznych testów. Simcenter SCADAS ES umożliwia skonfigurowanie systemu przy użyciu jednostek zasilania, sieci, kondycjonowania i przetwarzania dopasowanych do wymagań pomiarowych. Zacznij od małych i rozwijaj się wraz z rozwojem aplikacji, kanałów i wymagań projektowych.

Najważniejsze

  • Konfigurowanie systemów zgodnie z rzeczywistymi potrzebami pomiarowymi
  • Skaluj kanały i funkcjonalność stopniowo
  • Minimalizuj niepotrzebne inwestycje sprzętowe
  • Ponowne wykorzystanie istniejących inwestycji w miarę wzrostu wymagań
SimCenter-SCADAS-ES-Modularity z architekturą opartą na stosie
Simcenter SCADAS ES

Możliwości Simcenter SCADAS ES

Select...

Konfigurowanie systemu akwizycji opartego na stosach

Simcenter SCADAS ES opiera się na modułowej architekturze stosu, która łączy jednostki zasilania i interfejsu sieciowego z wymiennymi modułami pomiarowymi, rejestrującymi i przetwarzającymi. Systemy można skonfigurować do określonych wymagań testowych i rozszerzać w miarę rozwoju potrzeb.

Interfejs zasilania i sieci (PNI/PNU)

  • Podstawa systemu
  • Dystrybucja zasilania
  • Łączność sieciowa
  • Usługi synchronizacji

Jednostki kondycjonujące

  • Wymienne moduły pomiarowe
  • Obsługa różnych technologii czujników
  • Pozyskiwanie danych w wielu domenach

Rejestratory i jednostki przetwarzające

  • Lokalne nagrywanie
  • Obróbka krawędzi
  • Samodzielna obsługa
Simcenter SCADAS ES

Zastosowania branżowe

Select...

Przyspiesz walidację od pracy laboratoryjnej do rzeczywistej

Rozwój dzisiejszych pojazdów i maszyn mobilnych wymaga zsynchronizowanych testów w zakresie hałasu, wibracji, trwałości, elektryfikacji i zarządzania energią. Simcenter SCADAS ES zapewnia skalowalną platformę łączącą pomiary laboratoryjne, testowe i terenowe, umożliwiając zespołom szybsze przechwytywanie zaufanych danych i wcześniejsze podejmowanie pewnych decyzji inżynierskich.

Aplikacje

  • Hałas, wibracje i surowość (NVH)
  • Trwałość
  • Analiza ścieżki transferu (TPA)
  • Electrification
  • Zarządzanie energią pojazdów (VEM)
  • Pozyskiwanie danych o obciążeniu drogowym
Inżynierowie pozyskują dane pojazdów za pomocą Simcenter SCADAS ES z Simcenter SCADAS Go
System modułowy

Jednostki Simcenter SCADAS ES

Select...

Moc, synchronizacja i szkielet łączności

Jednostki interfejsu zasilania i sieciowego Simcenter SCADAS ES stanowią podstawowy szkielet dla całego systemu pomiarowego. Zapewniają stabilną moc, precyzyjną synchronizację, szybką łączność i funkcje sterowania na pokładzie, umożliwiając niezawodne działanie zarówno samodzielnych, jak i rozproszonych konfiguracji testowych w konfiguracjach Simcenter SCADAS ES i RS.

SCES-PNI

Jednostka SCES‑PNI zasila i łączy stosy SCADAS ES, jednocześnie zarządzając synchronizacją, komunikacją i kontrolą systemu. Umożliwia płynne łączenie stokrotki i zapewnia spójną, zsynchronizowaną pracę we wszystkich podłączonych jednostkach.

Simcenter-Scadas-ES-PNI-jednostka-1280x720
  • Centralne zasilanie do stosów SCADAS ES (do 96 W)
  • Szybka łączność Ethernet do komunikacji z hostem i łączenia łańcucha
  • Łączność wieloplatformowa obsługująca zarówno jednostki SCADAS ES, jak i SCADAS RS
  • Synchronizacja IRIG-B dla precyzyjnego wyrównania czasu między systemami rozproszonymi
  • Zdalne i lokalne sterowanie systemem za pomocą interfejsów On/Off
  • Wbudowane aplikacje Simcenter SCADAS Go do konfiguracji i nagrywania

SCES-PNU

Urządzenie SCES-PNU rozszerza możliwości PNI, dodając zintegrowaną kopię zapasową baterii, łączność bezprzewodową i elastyczne zarządzanie energią. Zapewnia ciągłą pracę w mobilnych lub niestabilnych środowiskach zasilania, jednocześnie umożliwiając zdalny dostęp i autonomię systemu.

Simcenter-Scadas-ES-PNU-jednostka-1280x720
  • Zintegrowany zasilacz bezprzerwowy (bateria wewnętrzna) do ciągłej pracy
  • Rozszerzony zakres napięcia wejściowego obsługujący różne środowiska zasilania
  • Łączność bezprzewodowa za pośrednictwem wbudowanego Wi‑Fi do zdalnego dostępu i monitorowania
  • Pełna funkcjonalność PNI: zasilanie, synchronizacja, łączność i sterowanie
  • Wbudowana aplikacja Simcenter SCADAS Go Configuration or Recorder
Simcenter SCADAS Go

Wbudowana aplikacja pomiarowa, gotowa natychmiast

Simcenter SCADAS Go to wbudowane internetowe środowisko pomiarowe działające bezpośrednio na sprzęcie Simcenter SCADAS ES. Umożliwia szybką konfigurację, monitorowanie i walidację pomiarów na poziomie akwizycji — bez instalacji oprogramowania i bez wymagań licencyjnych.

Dostępny z dowolnego urządzenia, w tym laptopów, tabletów i smartfonów, umożliwia inżynierom interakcję z ustawieniami pomiarowymi w czasie rzeczywistym, zarówno na miejscu, jak i zdalnie.

Dzięki wczesnej walidacji danych i natychmiastowej informacji zwrotnej podczas testowania, Simcenter SCADAS Go ogranicza przeróbki, przyspiesza iterację i usprawnia współpracę między zespołami rozproszonymi.

SIMCENTER TESTLAB GO

Oprogramowanie do pozyskiwania bez licencji na komputery z systemem Windows

Simcenter Testlab Go to wolne od licencji środowisko akwizycji dla komputerów z systemem Windows, które umożliwia inżynierom konfigurowanie, weryfikację, kalibrację, pozyskiwanie i walidację pomiarów bez konieczności dodatkowych licencji na oprogramowanie do akwizycji. Zbudowany z myślą o codziennych czynnościach testowych, zapewnia znane doświadczenie na pulpicie, które pomaga zespołom szybko przejść od oprzyrządowania do sprawdzonych danych.

Zaprojektowany z myślą o inżynierach preferujących przepływ pracy oparty na komputerach PC, Simcenter Testlab Go obsługuje konfigurację i weryfikację pomiarów, kalibrację czujników, akwizycję, walidację i eksport w jednym środowisku. Oprogramowanie integruje się bezpośrednio ze sprzętem Simcenter SCADAS ES, upraszczając wdrażanie przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z szerszymi przepływami pracy testowymi Simcenter.

Łącząc czynności konfiguracji, kalibracji i walidacji w jednym przepływie pracy, Simcenter Testlab Go pomaga zespołom inżynierskim ograniczyć wysiłki związane z konfiguracją, wcześniejszą walidację danych i przyspieszyć ścieżkę od pomiaru do decyzji inżynierskich.

Simcenter Testlab

Rozszerz swój przepływ pracy dzięki Simcenter Testlab

Simcenter SCADAS Go i Simcenter Testlab wspiera szybkie pozyskiwanie i walidację, Simcenter Testlab zapewnia kompleksowe środowisko do zaawansowanego przetwarzania danych, analizy i raportowania

Dane pomiarowe z Simcenter SCADAS ES mogą być płynnie wykorzystywane w Simcenter Testlab do przeprowadzania szczegółowych analiz inżynieryjnych, korelacji wyników testów i symulacji oraz generowania wysokiej jakości raportów.

Razem Simcenter SCADAS ES, Simcenter SCADAS Go i Simcenter Testlab umożliwiają ciągły i skalowalny przepływ pracy — od pomiarów po wgląd.

Przenośne urządzenia mobilne i autonomiczne inteligentne rejestratory, stanowiące część komponentów sprzętowych systemu Simcenter SCADAS.

Utrzymuj Simcenter SCADAS hardware w doskonałym stanie

Dowiedz się więcej o dostępnych umowach dotyczących konserwacji i kalibracji.

Dowiedz się więcej

Powiązane treści

Rodzina SimCenter-Scadas

Przyspieszenie testów fizycznych dzięki Simcenter SCADAS

Sprzęt Simcenter™ SCADAS™ zaspokaja potrzeby związane z pozyskiwaniem danych w całym cyklu życia testów, od wczesnego opracowania do ostatecznej walidacji.

Przeczytaj e-book

Często zadawane pytania